Would you prefer to visit the website in this country and language?

Saturn ONE

Dejen que la serie Saturn ONE de Munters mejore el bienestar de los animales y la sostenibilidad y les permita lograr un crecimiento y rendimiento óptimos del ganado.

Highlights

  • Forma optimizada de la cinta transportadora de materiales compuestos
  • El uso de menos piezas móviles reduce el tiempo y los costes de mantenimiento
  • La carcasa con interior liso aumenta la eficiencia del caudal de aire
  • La reducción de la emisión de ruido mejora el ambiente interior
  • E-line ahorra hasta un 50 % en costes de electricidad
  • Lamas de persiana antigravedad (AGS) patentadas

Productos en esta serie

ModeloHoja de productoManual del usuario
Saturn ONE1400Ac, Ec120Ver

TítuloTipoIdiomaEnlace de descarga
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionalemánVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructioninglésVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionfrancésVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionitalianoVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionportuguésVer
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionespañolVer
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureinglésVer
E-line-BR-EN-202504brochureinglésVer