Calentadores
VariMax IFRG
El calentador VariMax IFRG (gas de recirculación de combustión indirecta) de Munters suministra aire de proceso sin contaminantes a aplicaciones industriales. Este calentador industrial de aire-aire alcanza eficiencias de transferencia de calor estándar de hasta el 90 % mediante la recirculación de los gases de combustión en un circuito aislado independiente.
Highlights
- Aire de proceso sin contaminantes y energéticamente eficiente
- Eficiencia de la transferencia de calor de hasta el 98 %
- Coste total de propiedad bajo
- Rápida amortización
- Diseños personalizables
- Gran conocimiento de la aplicación
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto |
---|---|
VariMax IFRG | Ver |
- Aislamiento (con o sin)
- Pantalla táctil
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
VariMax IFRG USDA certificate | Certificate | inglés | Ver |