Paquete aleatorio
Medal-Pak
Mejoren el rendimiento de la torre con el embalaje aleatorio Medal-Pak® de Munters, que combina a la perfección las ventajas de los embalajes en forma de asiento y de tipo anillo. Ofrece una eficiencia superior y una caída de presión reducida en comparación con alternativas similares, a la vez que gestiona eficazmente cargas idénticas de vapor y líquido.
Highlights
- Eficaz para torres de alta presión y vacío
- Área interfacial grande y eficaz
- Alta resistencia mecánica
- La construcción robusta evita que los extremos se extiendan
- Económico
Productos en esta serie
Modelo | Superficie (m2/m3) | Oquedad (%) |
---|---|---|
Medal-Pak n.º 15 | 291 | 95.6 |
Medal-Pak n.º 25 | 225 | 96.6 |
Medal-Pak® n.º 40 | 150 | 97.7 |
Medal-Pak n.º 50 | 100 | 98 |
Medal-Pak # 60 | 74 | 98 |
Medal-Pak n.º 70 | 60 | 98.5 |