AX
Mejore la ventilación de invernaderos y fabricas de productos lácteos con los ventiladores de circulación líderes en la industria AX de Munters; una garantía de rendimiento, eficiencia y durabilidad.
Highlights
- Fabricado en EE. UU.
- Disponible en tres tamaños: 51", 48", 36"
- Hélices de aluminio fundido duraderas y eficientes con una garantía limitada de por vida
- Soportes de cojinete de excelente calidad
- Motor de alta eficiencia
- Panel de orificios galvanizado de alta calidad y grueso
- Refuerzos tubulares fuertes y rígidos para un buen rendimiento
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
AGH_Manual_FM_Rotor_VX_Munters_Drive_Kit.pdf | AdditionalManual | inglés | Ver |
AGH_Tech_Spec_Munters_Drive.pdf | technicaldrawingsdiagrams | inglés | Ver |
AGH_Manual_DD Fan Hanger Kit.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_BD Fan Hanger Kit.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_AX_tiltfan_galvcone.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_Chain Hanger_Kit.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_AX_GB_Full_Tilt.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_Belt Tensioner_Add-on_AX_GB.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_AxSeries364851_installation_.pdf | UserManual | inglés | Ver |
agh_manual_ax51-md-fan-hanger-kit.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_MD_VX_Munters_Drive_Kit.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_MA_VX_Munters_Drive_Kit.pdf | UserManual | inglés | Ver |
AGH_Manual_FM_VX_Munters_Drive_Kit.pdf | UserManual | inglés | Ver |