Saturn Breeze
Enfríen su granja de vacas lecheras con los ventiladores de circulación de aire Saturn Breeze de Munters. Una ventilación eficaz garantiza la salud y la productividad del ganado y evita el estrés por calor de las vacas lecheras cuando suben las temperaturas.
Highlights
- Alta eficiencia del caudal de aire
- Hasta un 50 % de ahorro energético
- Construcción duradera y resistente a la corrosión
- Álabes de hélice optimizados y cinta transportadora de materiales compuestos
- Reducción de la emisión de ruido
- Bajo mantenimiento
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
E-line-BR-EN-202504 | brochure | inglés | Ver |