Saturn FIVE
La serie Saturn FIVE de Munters incluye extractores de aire que combinan un flujo de aire excepcional con una alta eficiencia energética. Estos extractores modulares de alta tecnología favorecen el crecimiento del ganado, mejorando el bienestar de los animales y la productividad.
Highlights
- Configuración modular totalmente flexible
- Sostenible
- Reduce el consumo de energía y los costes de funcionamiento y mantenimiento
- E-line ahorra hasta un 50 % en costes de electricidad
- Larga vida útil y resistencia a la corrosión
Productos en esta serie
Modelo | Hoja de producto | Manual del usuario | |||
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Título | Tipo | Idioma | Enlace de descarga |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | alemán | Ver |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | inglés | Ver |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | francés | Ver |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | italiano | Ver |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | portugués | Ver |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | español | Ver |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | alemán | Ver |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | inglés | Ver |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | francés | Ver |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | italiano | Ver |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | portugués | Ver |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | español | Ver |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | inglés | Ver |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | inglés | Ver |