Actualización de ventiladores de proceso para los deshumidificadores de la serie MX
Ahorro energético superior al 50 %
Los ventiladores de proceso de los antiguos deshumidificadores MX de Munters funcionan con motores de inducción de CA. Pero disfrutarán de un ahorro energético del 50 % o más si actualizan su deshumidificador MX de Munters con un ventilador con conmutador electrónico (EC) moderno y más eficiente desde el punto de vista energético.
El ventilador EC utiliza un campo de estátor controlado electrónicamente, lo que permite un control proporcional preciso del 0-100 % sin inducción. Los métodos de control incluyen un transductor de presión o un potenciómetro manual, con opciones de tensión de 0-10 V CC o 4-20 mA.
Ventajas de la actualización del ventilador EC:
- Reducción del 50 % del consumo energético
- Retorno de la inversión (ROI) inferior a dos años
- Motor del ventilador energéticamente eficiente con GreenTech
- El diseño flexible del motor del ventilador permite una descarga horizontal o vertical

Actualización de ventiladores de proceso en British Sugar
En la planta de Cantley de British Sugar, los deshumidificadores funcionan 8500 horas al año. Para ahorrar energía, se eligió una actualización del ventilador MXT 2800 como proyecto piloto. La actualización implicaba la sustitución del ventilador original, la modificación de los conductos, el montaje de un conjunto de ventilador EC y el ajuste de los equipos de conmutación del ventilador de proceso. Con un coste de electricidad de 8,5 libras por kWh, el ROI es inferior a 2 años.