Ilmankuivauslaitteiden jälkiasennus ja päivitys
Laitteistojen suorituskyvyn parantaminen
Jälkiasennus- ja päivityspalvelumme on suunniteltu uudistamaan nykyiset ilmankuivauslaitteesi, optimoimaan niiden suorituskyky ja pidentämään niiden käyttöikää pitkälle tulevaisuuteen. Voimme myös auttaa mukauttamaan nykyisen järjestelmäsi vastaamaan uusia vaatimuksia lisäämällä siihen parannettuja toimintoja ja ominaisuuksia.
Huoltoteknikkomme voivat auttaa pidentämään laitteistosi käyttöikää ja parantamaan sen suorituskykyä eri tekniikoilla.
Esimerkkejä:
- Ohjausjärjestelmien päivitykset
- Roottorin energian talteenotto
- Prosessipuhaltimien päivitykset
- Ilmankäsittelylaitteiston puhaltimen päivitykset
- Energialähteen muunto
- Ilmankäsittelylaitteiston täydellinen kunnostus
- Roottorin päivitykset

Ohjausjärjestelmien päivitykset
Päivitä nykyisten ilmankuivaimiesi laitteistot hyödyntääksesi kaikki Muntersin AirC-laitteiston edut. AirC on vakio-ohjausjärjestelmä, joka sisältyy useimpiin nykyisin Muntersin valmistamiin suuriin ilmankuivausjärjestelmiin ja tarjoaa laajan valikoiman etuja, kuten:
- Tarkempi ja energiatehokkaampi järjestelmän toiminta
- Parannetut viestintäominaisuudet BMS:n kanssa
- Muntersin liitäntämahdollisuudet
- Helppokäyttöinen ohjelmistojärjestelmä ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä
- Arvojen kirjaustoiminnot
Roottorin energian talteenotto
Onko laitoksessasi käytössä vanhempi Muntersin ilmankuivainmalli, mutta haluat vähentää sen energiankulutusta? Asiantuntevat huoltoteknikkomme voivat auttaa. Muntersin jälkiasennusratkaisut on suunniteltu minimoimaan vanhojen yksiköiden energiankulutus ja varmistamaan energiatehokas toiminta vuosiksi eteenpäin.
Koska suurin osa kuivausprosessissa tarvittavasta energiasta käytetään regenerointi-ilmavirran lämmittämiseen, regenerointijaksossa käytetyn energian talteenotto tuottaa merkittäviä energiansäästöjä. Muntersin tyhjennystekniikan lisääminen olemassa olevaan ilmankuivausjärjestelmään vähentää regenerointienergiaa jopa 30 % ja tuottaa tyypillisesti sijoituksen tuoton kahdessa vuodessa.
Ilmankäsittelylaitteiston puhaltimen päivitykset
Ilmankäsittelylaitteiston (AHU) energiankulutuksen merkittävä vähentäminen. Vaihda vanhemmat hihnakäyttöiset puhallin- ja moottorikokoonpanot, jotka on asennettu ilmankäsittelylaitteen syöttö- ja poistopuolelle, puhallinseinäjärjestelmään, joka koostuu energiatehokkaammista EC-puhaltimista. Kun päätät päivittää ilmankäsittelylaitteiston sen vaihtamisen sijaan, säästät aikaa, rahaa ja resursseja.
Tärkeimmät edut
- Saavuttaa saman ilmavirran 30–60 % pienemmällä energiankulutuksella
- Paljon laajempi hyötysuhdekäyrä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt laskemalla puhaltimen nopeutta
- Pienemmät huoltokustannukset ilman hihnojen vaihtoa ja laakereiden voitelua
- Pienemmät hiilidioksidipäästöt auttavat saavuttamaan tavoitteet

Prosessipuhaltimien päivitykset
Huoltoteknikkomme voivat auttaa vähentämään energiankulutustasi vaihtamalla vanhemmissa ilmankuivaimissa käytetyt vaihtovirtamoottori- ja kierukkapuhallinjärjestelmät uusiin EC-käyttöisiin puhallinseiniin. Tämä päivitys johtaa vähintään 50 %:n energiansäästöihin, joten investointi maksaa itsensä takaisin alle kahdessa vuodessa. Nämä monipuoliset puhallinseinät voidaan konfiguroida erilaisiin järjestelmiin asennuksen joustavuuden varmistamiseksi.

Energialähteen muunto
Anna huoltoteknikoidemme auttaa vähentämään riippuvuuttasi fossiilisista polttoaineista ja pienentämään kokonaishiilijalanjälkeäsi vaihtamalla kaasukäyttöisen regenerointilämmönlähteen sähkölämmittimeen. Tämä ratkaisu on erityisen houkutteleva alueilla, joilla uusiutuvat energialähteet tuottavat sähköä verkkoon ja niiden käyttöön on kannustimia.

Ilmankäsittelylaitteiston täydellinen kunnostus
Vaihtoehtona vaihdolle tarjoamme täydellisen ilmankäsittelylaitteiston kunnostuspalvelun, joka sisältää uudet ovet, kotelot, komponentit ja puhaltimet. Tarvittaessa laitetta voidaan käyttää uudelleen uuteen tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun tarvitaan lisäsuodatusta tai lämmön talteenottoa.
Kunnostusprosessi voi tapahtua eri vaiheissa, mikä mahdollistaa ilmankäsittelylaitteiston pitämisen käynnissä koko prosessin ajan. Tätä lähestymistapaa suositellaan usein, koska se maksimoi loppupään toimintojen tai prosessien käytettävyyden. Täydellinen kunnostuspalvelumme voidaan suorittaa kaikenmerkkisille ja -mallisille ilmastointilaitteistoille iästä, tyypistä, valmistajasta tai sijainnista riippumatta.

Roottorin päivitykset
Kuivausroottoreita pidetään laajalti energiatehokkaimpana tekniikana kosteudenhallintaympäristöjen luomisessa. Jos haluat lisätä nykyisen ilmankuivaimen kapasiteettia, tehokkain ja kustannustehokkain tapa tehdä se on päivittää roottori.
Parempi energiatehokkuus ja suurempi roottorin kapasiteetti varmistavat vuosittaiset säästöt, minkä ansiosta Nikon sijoituksen tuotto saavutetaan jo 20 kuukaudessa.
Niko NV

Muntersin elinkaaripalvelu
Muntersin laitteisto käy pitkän käyttöiän aikana läpi neljä elinkaaren vaihetta. Huoltotuotteemme ja -ratkaisumme varmistavat optimaalisen toiminnan ja suorituskyvyn kaikissa vaiheissa. Tarjontamme kattaa kaiken aina asennuksesta ja perusteellisesta ennaltaehkäisevästä huollosta päivityksiin. Se auttaa lisäksi suunnittelemaan parhaat vaihtoratkaisut, kun laitteiston uusiminen tulee ajankohtaiseksi.