Kosteudenhallinta säilytykseen ja varastointiin
Museoiden, varastojen, arkistojen ja muiden varastointialueiden ilmankosteuden on pysyttävä sopivalla tasolla arvokkaiden tuotteiden ja esineiden säilyvyyden varmistamiseksi ja energiakustannusten hallitsemiseksi. Muntersin ilmankuivausratkaisut voivat hallita varastoalueiden kosteutta ympäri vuorokauden ja suojata niitä kosteusvaurioilta.
Kosteusvaurioiden sattuessa esineiden ja arvokkaiden tuotteiden palauttaminen entiseen kuntoon on vaikeaa, tai jopa mahdotonta. Lämpö on yleinen tapa yrittää hallita korkean suhteellisen kosteuden aiheuttamia vaurioita. Lämpötila itsessään ei kuitenkaan vaikuta materiaalien laatuun (joitakin nesteitä lukuun ottamatta). Lämmitetyn rakennuksen suhteellinen kosteus vaihtelee ulko-olosuhteista riippuen 20–70 %:n välillä, mikä tekee tästä menetelmästä kalliin ja tehottoman. Arvokkaiden esineiden säilyttäminen ilmankuivaimen avulla auttaa hallitsemaan suhteellista kosteutta ja pitämään sen vakiona ympäri vuoden – ulko-olosuhteista riippumatta. Lisäksi lämmön käytön minimointi auttaa suojaamaan varastoituja materiaaleja. Ilmankuivainten käyttäminen lämmittimien sijasta kosteustasojen säätelyyn tuo 30–70 %:n energiansäästöt.
Muntersin ratkaisut:
- Yhdenmukainen sisäilmasto ympäri vuoden
- Esineiden ja tavaroiden säilyttäminen
- Homeen, bakteerien ja korroosion hallinta
- Vähemmän sisäilman saasteita
- Hyvä sisäilman laatu
- Pienemmät energiakustannukset
Esineiden säilyttäminen
Muntersin ilmankuivausratkaisut suojaavat tärkeitä esineitä arkistoissa, museoissa, kirjastoissa, säilytystiloissa ja muissa tiloissa ylläpitämällä hallittua varastointi-ilmastoa ympäri vuoden. Kosteusvaurioiden estämiseksi kosteustasoja on valvottava aina, kun paperista, puuvillasta, puusta, nahasta, metallista, kalvosta tai muista herkistä materiaaleista valmistettuja esineitä säilytetään.
Muut materiaalit voivat vääntyä ja kutistua, jos niitä säilytetään liian kuivassa ympäristössä. Ilman riittävää kosteutta tietyt museon esineet voivat haurastua ja vaurioitua. Siksi on tärkeää säilyttää oikeat ympäristöolosuhteet, jotta kosteudelle herkät tuotteet pysyvät parhaimmillaan. Munters tarjoaa laajan valikoiman ilmankostuttimia ja muita tuotteita täydellisen ilmaston luomiseen varastotiloihin. Ne voidaan integroida ilmankäsittelyjärjestelmiin tai asentaa itsenäisinä yksiköinä.
Kosteustasosuositukset eri materiaaleille:
- Asetaattikalvo: 35 °F, 30–40 % RH
- Nitraattipohjainen kalvo: 36 °F, 20–30 % RH
- Paperi: 65–70 °F, 30–50 % RH
- Epävakaat materiaalit voivat vaatia tiukempia varastointiolosuhteita.

Varastojen ilmankuivaus
Liiallinen kosteus aiheuttaa myös homeeseen, ruosteeseen, korroosioon, lahoamiseen ja hyönteisten tartuntoihin liittyviä ongelmia, mikä johtaa kalliisiin ja huomattaviin vahinkoihin monissa yleisesti varastoiduissa tavaroissa, mukaan lukien metallit, jauheet, elintarvikkeet, elektroniikka ja vaatteet, puhumattakaan itse varastosta. Varaston lämpötilaa ja ilmankosteutta on valvottava. Muntersin varastoilmankuivain siirtää kosteaa ilmaa ulos tai tiivistää kosteuden nestemäiseksi vedeksi varmistaen, että varastoidut tuotteet pysyvät optimaalisessa kunnossa.
Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja energiatehokkaaseen varastointiin suunnitelluista tuotteistamme.
Tuotteet – Säilyttäminen
"Luotettavuus on tärkeintä. Valitsimme suoran vaihdon, emmekä edes harkinneet kenenkään muun käyttämistä. Tämä on kriittisin varastoalueemme, ja tarvitsemme luotettavan järjestelmän. Tiedämme, että voimme luottaa Muntersiin".
Stuart Walpole, Prosessipäällikkö
Floranova