Litiumioniakkukäyttöiset kuivatilan ilmankuivaimet täydelliseen tuotantoympäristöön
Olipa kyseessä pieni tutkimus- ja kehityslaboratorio, mikroympäristö tai suuri tuotantolaitos, voit saavuttaa optimaalisen kosteuden hallinnan ja maksimoida litiumioniakkujen tuotannon Muntersin kuivatilan ilmankuivausratkaisuilla.
Kaikki akkujen valmistusprosessit eivät ole samanlaisia
Litiumioniakkujen kysyntä kasvaa. Aina hybridi- ja sähköautoista matkapuhelimiin, kannettaviin tietokoneisiin ja lääkintälaitteisiin – akkuvalmistajilla on paineita lisätä kapasiteettia ja kehittää kestävämpiä ja nopeammin latautuvia akkuja paremmalla tallennuskapasiteetilla.
Matalan kastepisteen kosteuden hallinta akkujen kuivatiloissa on olennaisen tärkeää litiumioniakkujen tuotannon laadun, käytettävyyden ja turvallisten työtilojen varmistamiseksi. Muntersin kuivatilan ilmankuivaimet tarjoavat tehokkaan ja tasaisen kosteuden hallinnan ja varmistavat vakaan suorituskyvyn ympäri vuoden. Saavuttamalla kastepisteet -40 °C ja -70 °C [-40 °F ja -94 °F] välillä tai sitäkin alhaisemmat, Muntersin kuivatilan ilmankuivaimet vähentävät energiakustannuksia jopa 30 % ja ovat ihanteellisia litiumioniakkujen tuotantoon.