Ilmankuivaus sotilaskaluston varastointiin ja suojaamiseen

Asianmukainen varastointi on tärkeää sotilaskaluston huollettavuuden ylläpitämiseksi ja huoltokustannusten vähentämiseksi. Muntersin sotilaskäyttöön tarkoitetut varastointiratkaisut auttavat suojaamaan sotilasajoneuvoja ja -järjestelmiä kaikkialla maailmassa.

Ilmankosteuden vähentäminen on kustannustehokas tapa varmistaa sotilaskaluston toimivuus ja käytettävyys. Kosteuden hallinta ehkäisee metallipintojen korroosiota sekä homeen ja sienten kasvua orgaanista materiaalia sisältävissä kohteissa. Se hidastaa tai estää myös ammusten kemiallisten yhdisteiden hajoamista, mikä optimoi niiden säilyvyyden.

Sotilasajoneuvojen ja -järjestelmien käyttökohteet

Maalaitteisto

Tyypillisiä käyttökohteita ovat taistelupanssarivaunujen, panssaroitujen ja panssaroimattomien ajoneuvojen sekä sotilasvälineiden varastointi kasarmissa tai käytön aikana sekä siirrettävien suojakatosten, konttien ja esineiden, kuten lasien, antureiden, tutkajärjestelmien, laukaisimien, komento- ja ohjausasemien sekä varastoitujen ammusten suojaaminen varastoissa tai konteissa.

Laivastot

Tyypillisiä käyttökohteita ovat käytöstä poistetut alukset ase- ja alustajärjestelmillä (esim. vaihdelaatikot ja suojakuvut) sekä käytössä olevan aluksen aseiden, anturien, viestintäjärjestelmien ja ammusten suojaus.

Lentokoneiden laitteistot

Käyttökohteita ovat tyypillisesti lentokoneen matkustamon sisäosien suojaus. Näihin lentokoneisiin on asennettu Muntersin olosuhdehallintajärjestelmät: C-130 Hercules-, P-3 Orion- ja NATO E-3A AWACS -lentokoneet, taistelukoneet, kuten JAS-39 Gripen- ja Tornado-pommikoneet, helikopterit ja miehittämättömät ilma-alukset tai UAV:t.

Muntersin olosuhdehallintajärjestelmät luovat varastoja sisätiloihin Arizonan aavikon kuiviin kosteusolosuhteisiin ilman suuria lämpötilanvaihteluita varmistaen kustannustehokkaan varastoinnin lentokonehalleissa, lentokonekatoksissa (HAS) ja suojarakenteissa. Saatavana on myös muiden varusteiden suojausratkaisuja, mukaan lukien varastoidut ammukset, tutkahäirintäsilppu ja valoammukset.

Muntersilla on yli 20 000 sotilasteollisuuden asennusta, ja sillä on laaja ensikäden kokemus tehokkaiden sotilaallisten suojausratkaisujen tarjoamisesta puolustusvoimiin kaikkialla maailmassa.

Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja laajasta valikoimastamme olosuhdehallintaratkaisuja sotilasajoneuvojen ja -järjestelmien suojaamiseen.

Edut:

  • Ehkäisee kondensaatiota, korroosiota ja hometta
  • Suojaa sähköjärjestelmiä ja lentoelektroniikkaa
  • Kustannustehokas (lämpötilaa ei tarvitse nostaa)
  • Pienemmät huoltokustannukset
  • Parempi käytettävyys

Suojaa sotilaalliset kalustot ja järjestelmät

Ruotsin puolustusmateriaaliviraston (FMV), Yhdysvaltain armeijan kansallisvartioston ja Yhdysvaltain armeijan varannon tutkimusten mukaan asejärjestelmien kosteuden hallintaan tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin kuukausissa paremman käytettävyyden ja pienempien ylläpitokustannusten ansiosta. Muntersin ilmankuivausratkaisujen avulla kuivaa ilmaa käytetään ympäröimään materiaali kokonaan tai, jos se ei ole mahdollista, sitä ruiskutetaan kriittisille alueille koko järjestelmässä tai kohteessa. Tätä menetelmää voidaan soveltaa varastoituihin tuotteisiin ja kohteisiin sekä päivittäin käytössä oleviin laitteisiin.

Tuotteet – Sotilasajoneuvot ja -järjestelmät

ComDry NX

Kannettavat ilmankuivaimet

EC Cool

Suorat haihdutusjäähdyttimet ja ilmankostuttimet

Integroitu Zeol-järjestelmä (IZS)

Ilmansaasteiden hallinta ja VOC-päästöjen vähennysratkaisut

M-sarja

Kannettavat ilmankuivaimet

Esimerkkejä ja kohokohtia

Muntersin tarjoamat ratkaisut