Suojaa arvokkaita kokoelmiasi
Muntersin ilmankuivausjärjestelmän avulla säilytät arkistokokoelmasi optimaalisessa kunnossa. Ei enää kallista lämmitystä. Ei huolta ulkoilman olosuhteista. Ilmankuivaimen avulla voit hallita suhteellista ilmankosteutta sekä suojata arvoesineitä kosteuden haitallisilta vaikutuksilta.
Altistuminen suurelle suhteelliselle kosteudelle voi vahingoittaa arvokkaita esineitä. Alle 50 %:n suhteellinen kosteus auttaa säilyttämään useimmat materiaalit niin, ettei ilman kosteustaso vaikuta niihin. Kuivan ilman tuottaminen absorptioilmankuivaimella on ainoa luotettava tapa suojata arvokkaita kokoelmiasi säästä riippumatta.
Resurssit

Suojaa arkistosi pitkällä aikavälillä
Julkiset ja yksityiset arkistot tarjoavat turvallisia, ilmastoituja säilytystiloja kokoelmille, kuten tutkimuspapereille, julkisille asiakirjoille, kirjoille, filmeille, vaatteille ja siemenille. Arkistosäilytys vaatii johdonmukaista olosuhdehallintaa, jotta kokoelmien eheys pysyy vakaana ajan mittaan ja täyttää lakisääteiset säilytysvaatimukset sekä tulevien sukupolvien käytettävyysodotukset.
Arkistointi- tai arkistopäällikkönä ymmärrät materiaalien säilyttämisen tärkeyden pitkällä aikavälillä. Hallitsematon korkea suhteellinen kosteus voi aiheuttaa vakavia vaurioita useimmille materiaaleille.
Suhteellisen kosteuden pitäminen alhaisena ja vakaana ympäri vuoden Muntersin ilmankuivaimella auttaa varmistamaan ihanteellisen sisäilmaston arkistoissasi. Munters auttaa säilyttämään optimaaliset varastointiolosuhteet, kun suhteellinen kosteus on 45–60 % ja lämpötila 16–19 °C. Muntersin ilmankuivaimien käytöstä hyötyvät myös tilapäiset varastointitilat, kuten sotilaalliset varastoteltat ja suojat. Mahdollistaa elektroniikan, asiakirjojen, teräkden, ajoneuvojen, elintarvikkeiden ja lääketuotteiden luotettavan säilyttämisen täysin kosteussäädellyssä ympäristössä.

Ilmankuivaus – optimaalinen ratkaisu arvokkaille kokoelmillesi
Altistuminen suurelle suhteelliselle kosteudelle voi vahingoittaa arkistosi materiaaleja. Muntersin ilmankuivausjärjestelmä poistaa kosteutta ilmasta ja säätelee kosteustasoja tehokkaasti.
Muntersin ilmankuivaimet poistavat kosteutta ilmasta absorptiorattaalla, joka helposti vetää puoleensa ja sitoo sisäänsä vesihöyryä. Kun ilmaa puhalletaan roottorin rakenteen tai absorptiorattaan läpi, hygroskooppinen kuivausaine silikageeliroottori imee kosteuden ilmasta. Kostea ilma poistuu roottorista kuivana ilmana.