Puhtaampi tuotanto ja parempi teräksen ja sementin varastointi
Teräs- ja sementtiteollisuus pyrkii jatkuvasti minimoimaan ympäristövaikutukset vähentämällä päästöjä ja parantamalla energiatehokkuutta. Munters auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet erilaisissa sovelluksissa aina prosessin kosteudenpoistosta ilmankuivausratkaisuihin.
Nesteiden ja epäpuhtauksien poistaminen ja erottaminen on olennaista monissa teollisissa prosesseissa. Muntersin kosteudenpoistolla, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden torjunnalla ja hiilidioksidin talteenottoratkaisuilla on tärkeä rooli kemiallisten hävikkien ja päästöjen vähentämisessä, herkkien laitteiden suojaamisessa ja haitallisten epäpuhtauksien ja liuottimien minimoimisessa kaasuissa.
Korkean lämpötilan ilmasta ilmaan toimivien energian talteenottoratkaisut ovat toinen alue, jolla Munters voi auttaa parantamaan teräs- ja sementtivalmistajien toimintojen energiatehokkuutta. Yli 100 000 onnistuneen asennuksen ansiosta Muntersilla on tarvitsemasi kokemus ja sovellusosaaminen.
Terästä ja sementtiä on säilytettävä kuivissa olosuhteissa. Muussa tapauksessa teräs syöpyy ja sementti kovettuu. Muntersin teolliset ilmankuivausratkaisut auttavat suojaamaan varastossa olevien valmiiden tuotteiden lisäksi myös prosessilaitteita, kuten kompressoreita, turbiineja ja kaasuturbiinien ilmanottosuodattimia.
Resurssit
Teräs- ja sementtiteollisuuden sovellukset
Poista ja erota nesteet ja epäpuhtaudet
Teräs- ja sementtivalmistajat kohtaavat erilaisia haasteita aina ympäristölle haitallisten päästöjen vähentämisestä kemikaalihävikkien minimoimiseen, energian säästämiseen poistamalla nesteen syttyvistä kaasuista ja loppupään laitteiden suojaamiseen korroosiolta. Näiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää yleensä kaasu-neste-erotuslaitteita eri teräksen ja sementin käsittelyalueilla, mukaan lukien:
- Masuunit
- Akseli- ja rumpu-uunit
- Peittauslinjat
- Pelkistyslaitokset
- Koksiuunin kaasunkäsittely
Munters tarjoaa teräs- ja sementtiteollisuudelle kokonaisratkaisuja haluttujen käsittely- ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi sekä lukemattomien teknisten ja ympäristöriskien hallitsemiseksi. Tekninen asiantuntemuksemme kattaa laitteiden suunnittelun, ilmavirtausdynamiikan, erottelukyvyn takuut sekä järjestelmän toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton.
Tarjoamme myös korkean lämpötilan, ilmasta ilmaan toimivia energian talteenottojärjestelmiä, jotka ovat riittävän kestäviä kestämään korkeiden lämpötilojen ja ankarien käyttöympäristöjen vaikutuksia.
Edut:
- Suojaa loppupään prosesseja ja laitteita korroosiolta
- Säästä energiaa loppupään prosesseissa
- Arvokkaiden tuotteiden talteenotto
- Tarjoaa ennustettavaa ja tehokasta suorituskykyä myös raskaassa nestekuormituksessa
- Suorita prosesseja suuremmilla nopeuksilla ja pienemmillä läpimitoilla käyttämällä lamellityyppistä kosteudenpoistajaa
Herkkien laitteiden suojaus
Kondensaatio on jatkuva haaste useimmilla prosessiteollisuuden aloilla, erityisesti paikoissa, joissa ilmankosteus on luonnostaan korkea. Jos kondensaatiota ei hallita, sitä voi muodostua kriittisiin komponentteihin, kuten kompressoreihin ja turbiineihin, mikä johtaa korroosioon ajan mittaan. Se voi vahingoittaa putkistoja ja johtaa rakenteellisiin vaurioihin. Kosteuden noustessa muodostuva kondensaatio voi aiheuttaa toimintahäiriöitä elektronisten laitteiden toimintahäiriöiden vuoksi, mikä johtaa suunnittelemattomiin seisokkeihin ja laitoksen täydelliseen sulkemiseen tehtaan palauttamiseksi toimintaan.
Ilmankäsittely Muntersin ilmankuivaimilla auttaa hallitsemaan tehokkaasti kosteustasoja, suojaamaan herkkiä laitteita ja pidentämään laitoksen käyttöikää.
Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja ratkaisuistamme teräs- ja sementtiteollisuudelle.
Edut:
- Parempi käytettävyys
- Kriittisten komponenttien ja rakenteiden tehokas säilyttäminen
- Elektronisten ohjausyksiköiden suojaus
- Vähemmän sähköongelmia
- Pienemmät huoltokustannukset
Kosteudenhallinta teräksen ja sementin varastointiin
Ilmankuivauksen käyttäminen metallien ja betonijauheiden varastointiin sementtiä varten varmistaa tuotteen moitteettoman laadun ja vähentää jätettä.
Kun metallituotteita säilytetään, kylmät pinnat voivat "hikoilla", mikä aiheuttaa metallin syöpymistä. Metallipinnoille muodostuu ohut vesihöyrykerros, joka tuottaa korroosiota nopeuttavia elektrolyyttejä. Suhteellisen kosteuden pitäminen varastoalueella alle 50 %:ssa estää korroosiota, kun taas yli 60 %:n tasot kiihdyttävät metallin heikkenemistä. Sementti on yhtä herkkä kosteudelle, sillä se imee kosteutta aktiivisesti ja kovettuu kiven tavoin, mikä tekee siitä käyttökelvottoman rakennustarkoituksiin.
Varastotilojen lämmitys vähentää suhteellista kosteutta laajentamalla ilmaa, mikä lisää sen kykyä pitää enemmän vesihöyryä, mutta lämmitys voi olla kallista. Muntersin absorptioilmankuivausratkaisut poistavat tyypillisesti vesihöyryn, joka on korroosion juurisyy, ja vähentävät samalla energiankulutusta 30–70 %.
Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja ilmankuivausratkaisuistamme teräksen ja sementin varastointiin.
Edut:
- Tekee varastoinnista energiatehokkaampaa
- Ei vaadi lämmitystä
- Estää teräksen ruostumista ja korroosiota
- Estää betonin kovettumisen
- Olosuhdehallinta ympäri vuoden
Poista haihtuvat orgaaniset yhdisteet poistoilmasta
Muntersin zeoliittiroottorin keskitinjärjestelmät ovat johtava tekniikka haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) torjuntaan, ja niitä käytetään laajalti sovelluksissa, joissa VOC-pitoisuudet ovat alhaiset. VOC-yhdisteiden adsorptiota varten kehitetyn hydrofobisen zeoliitin edelläkävijänä meillä on käytössä yli 200 järjestelmää maailman arvostetuimmissa yrityksissä.
Muntersin VOC-yhdisteiden torjuntajärjestelmillä voidaan saavuttaa yli 95 %:n VOC-yhdisteiden poistotehokkuus (DRE) ja samalla vähentää polttoainekustannuksia jopa 30–50 % erillisiin hapettimiin verrattuna.
Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja saasteiden hallinta- ja VOC-yhdisteiden torjuntaratkaisuistamme teräs- ja sementtiteollisuudelle.
Edut:
- Lainsäädännön noudattaminen ja sanktioiden välttäminen
- Työolosuhteiden parantaminen
- Parantaa kestävyyttä
Vähemmän hiilidioksidipäästöjä hiilidioksidin talteenoton avulla
Vähennä päästöjä keräämällä ja varastoimalla hiilidioksidia turvallisesti maanalaisissa geologisissa muodostumisissa. Muntersin puhtaat teknologiat, kuten massansiirto ja kaasun ja nesteen erotus, ovat olennaisia hiilidioksidin talteenotossa kaikilla teollisuudenaloilla.
Voit luottaa Muntersin todistettuihin ratkaisuihin hiilidioksidin talteenottoprojektisi tukemiseksi aina suunnittelusta huoltoon. Hyödynnä vuosikymmenten kokemustamme ja ammattimaista suunnittelu- ja tukipalveluamme työssäsi monien muiden tyytyväisten asiakkaiden tavoin ympäri maailmaa. Munters on osa Norjassa toteutettavaa uraauurtavaa projektia, joka tuo hiilidioksidin talteenoton sementin valmistusalalle ensimmäistä kertaa. Hankkeeseen kuuluu Norcem AS:n tehdas, joka tuottaa 1,2 miljoonaa tonnia sementtiä vuodessa.
Ota yhteyttä Muntersiin saadaksesi lisätietoja todistetuista hiilidioksidin talteenottoratkaisuistamme teräs- ja sementtiteollisuudelle.
Edut:
- Luokkansa paras asiantuntemus ja tukihenkilöstö
- Hyväksi havaittu laitteisto
- Lainsäädännön noudattaminen ja pakotteiden välttäminen
- Parempi kestävyys