Tehontuotannon optimointi

Tehontuoton optimoimiseksi on luotava oikea ympäristö sähköntuotantolaitteille. Munters varmistaa, että uusiutuvia ja uusiutumattomia polttoaineita käyttävät voimalaitokset sekä tuuliturbiinit toimivat tehokkaammin ja pysyvät hyvässä toimintakunnossa.

Korkea kosteus aiheuttaa kondensaatiota ja korroosiota. Ilman liiallinen kosteus aiheuttaa käyttöongelmia pumpuissa, kytkinlaitteissa ja elektroniikassa, mikä voi johtaa käynnistysvikoihin huoltokatkosten jälkeen sekä sakkoihin toimitusten epäonnistumisesta. Muntersin voimaloiden ja tuuliturbiinien ilmankuivausjärjestelmät luovat matalan kosteuden ilmakehän näiden ongelmien ehkäisemiseksi.

Tuuli- ja kaasuturbiinit ovat herkkiä pölylle ja tuloilman pisaroille. Toisaalta hiiltä, jätettä tai biomassaa käyttävien voimaloiden on käsiteltävä pakokaasuja, jotta ympäristöön ei pääse epäpuhtauksia sisältäviä pisaroita. Muntersin kosteuden poistotekniikka auttaa pitämään tuloilman ja poistokaasut puhtaina yli 320 000 asennuksessa ympäri maailmaa.

Muntersin kaasuturbiinien haihdutusjäähdytysjärjestelmät tuottavat enemmän energiaa maakaasun kuutiometriä kohden. Muntersin erittäin tehokkaat haihduttavan jäähdytysaineen esijäähdyttimet lisäävät palamisilman tiheyttä laskemalla palamisilman lämpötilaa. Muntersin adiabaattisen jäähdytysaineen käyttö lisää tehoa jopa 6 % leudoissa ilmastoissa ja jopa 60 % erittäin kuumissa tai kuivissa ilmastoissa.

Resurssit

Sähköntuotantosovellukset

Tuuliturbiinien olosuhdehallinta

Kosteuden ja hiukkasten sisäänpääsyn aiheuttamien elektronisten vaurioiden ja oikosulkujen estäminen on olennaisen tärkeää tuuliturbiinin toiminnan kannalta. Jos ilmanottojärjestelmään pääsee liikaa kosteutta, kondensaation aiheuttama korroosio voi vaarantaa toiminnan.  Monille maailman johtavien tuuliturbiinivalmistajien luotettavana toimittajana Munters voi auttaa selviytymään näistä mahdollisesti haitallisista olosuhteista.

Muntersin ilmankuivaimet säilyttävät optimaalisen suhteellisen kosteuden korroosion estämiseksi.  Kuivausroottori poistaa kosteuden ilmasta ilman, että kompressoripohjaisen jäähdytinlaitteiston tarvitsee tiivistää vesihöyryä kylmäkäämissä. Munters tarjoaa kattavan valikoiman absorptioilmankuivaimia, joiden koot ja kokoonpanot sopivat kaikentyyppisiin tuuliturbiineihin.

Muntersin kosteudenpoistajat, joita on saatavana mukautetuilla asetuksilla, voidaan mukauttaa tarpeisiisi. Järjestelmän vaatimuksista riippuen kosteudenpoistajat poistavat hiukkasia sisältävät nestepisarat tulevasta jäähdytysilmasta. Kylmiin ja ankariin ilmasto-olosuhteisiin tarkoitetuissa Muntersin kosteudenpoistajissa on integroitu lämmityslaite (DFH), joka estää jään muodostumisen ilmanottoaukkoon, eliminoi korkeat huoltokustannukset ja jään muodostumiseen liittyvät piilevät onnettomuusriskit.

Edut:

  • Vähentää erittäin tehokkaasti kondensaatiota ja korroosiota
  • Pienemmät huoltokustannukset
  • Ihanteellinen vaativissa ilmastoissa
  • Auttaa ehkäisemään onnettomuuksia

Savukaasujen puhdistus ja hiilen talteenotto hiilivoimaloissa

Savukaasujen puhdistus vähentää merkittävästi ympäristölle haitallisia päästöjä. Muntersin kosteudenpoisto on olennainen osa tätä prosessia.

Savukaasujen puhdistusprosessissa käytetään Muntersin kehittämää kosteudenpoistotekniikkaa. Useissa projekteissa Aasiassa, Euroopassa ja muilla alueilla ympäri maailmaa käytetään Muntersin kosteudenpoistolaitteita rikin ja rikkiyhdisteiden poistamiseen savukaasusta hiiliä, jätettä ja biomassaa polttavista voimaloista. Savukaasut kulkevat tornin läpi ja niistä poistetaan rikki ennen kuin ne poistuvat laitoksen savupiipuista. Erittäin tehokas rikinpoisto poistaa yli 95 % epäpuhtauksista.

Toimiviksi osoitettuja ratkaisuja hiilen talteenottoon

Hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja turvallinen varastointi rajoittavat ilmakehään vapautuvia hiilidioksidipäästöjä. Muntersin massansiirto- ja kosteudenpoistotekniikat ovat olennainen osa tätä prosessia. Munters tarjoaa todistettuja ratkaisuja hiilen talteenottoprojektisi tukemiseen vuosikymmenten kokemuksen, taitavan suunnittelu- ja tukihenkilöstön sekä tyytyväisten asiakkaiden ansiosta kaikkialla maailmassa.

Ota yhteyttä Muntersiin ja kysy lisää energiateollisuudelle suunnatuista ratkaisuistamme.

Edut:

  • Ympäristön suojeleminen
  • Auttaa täyttämään lakisääteiset vaatimukset
  • Suojaa loppupään laitteita
  • Minimoi kaasunpuhdistuskustannukset keräämällä liuotinnesteen

Toiminnan keskeyttäneiden voimaloiden säilyttäminen

Toiminnasta poistettujen laitteistojen käytöstä poistaminen tai säilyttäminen voimalaitoksissa edellyttää suojatoimenpiteitä vaurioiden estämiseksi. Muntersin ilmankuivaustekniikka suojaa käytöstä poistettuja savu- ja vesipuolen kattiloita, kokonaisia kattilahuoneita, putkistoja ja höyryturbiineja korkean sisäilmankosteuden aiheuttamalta korroosiolta. Nämä kustannustehokkaat ja yksinkertaiset teollisuusilmankuivaimet alentavat suhteellisen kosteuden korkeintaan 50 prosenttiin, mikä estää korroosiota tai hidastaa tehokkaasti sen muodostumista voimakkaasti saastuneissa ympäristöissä.

Muntersin ilmankuivaimet suojaavat myös valmiustilassa olevia laitteita. Kosteuden poistaminen ilmasta suojaa kattilan savupuolta ja höyryturbiinia pitäen ne huippukunnossa nopeaa ja luotettavaa käynnistystä varten. Toiminnan keskeyttäneet laitteet tyhjentävät kaiken veden kattilan vesipuolelta ja korvaavat veden kuivalla ilmalla. Laitteisto voidaan ottaa uudelleen käyttöön lisäämällä järjestelmään vettä.

Ota yhteyttä Muntersiin ja kysy lisää energiateollisuudelle suunnatuista ratkaisuistamme.

Edut:

  • Monipuolinen ratkaisu hiili-, kaasuturbiini- ja muihin voimalaitoksiin
  • Vähentää erittäin tehokkaasti kondensaatiota ja korroosiota
  • Pienemmät huoltokustannukset
  • Valmiustilassa olevien laitteiden nopea käynnistys
  • Toiminnasta poistettujen laitosten nopea ja helppo käyttöönotto

Kaasuturbiinilaitosten optimointi

Nykyaikaiset kaasuturbiinilaitokset ovat tehneet suuria edistysaskelia turbiiniin tulevan ilman laadun parantamiseksi. Nykyaikaisetkin laitokset voivat kuitenkin kärsiä pölyn, hiukkasten, nesteen ja suolaisen ilman aiheuttamasta likaantumisesta. Näitä riskejä voidaan vähentää oikeiden kosteudenpoistotekniikoiden avulla. Lisäksi tuloilman lämpötilan laskeminen parantaa kaasuturbiinin tehokkuutta.

Muntersin kosteudenpoistolaitteet pitävät ilmavirran optimaalisena ympäri vuoden. Lisävarusteena saatava lämmityslaite (DFH) estää jään muodostumisen ja ilmanoton tukkeutumisen. Nämä järjestelmät poistavat ilmassa kulkeutuvat epäpuhtaudet, parantavat tuotantoa ja pidentävät turbiinin käyttöikää. Poistamalla sääsuojukset ja asentamalla sen sijaan Muntersin höyrynpoistolaitteet voit pienentää merkittävästi painehäviötä turbiinin tuloaukon läpi.

Muntersin kaasuturbiinien haihdutusjäähdytysjärjestelmien (GTEC) asentaminen auttaa parantamaan tehokkuutta entisestään. Näissä kaasuturbiinin jäähdytysjärjestelmissä on haihduttavia jäähdytyskennostoja, jotka mahdollistavat veden haihtumisen ilmaan ja jäähdyttävät sisään tulevaa ilmavirtaa. Viileämmän ilman tiheys on suurempi, mikä lisää turbiinin tehoa.

Ota yhteyttä Muntersiin ja kysy lisää energiateollisuudelle suunnatuista ratkaisuistamme.

Edut:

  • Vähemmän kunnossapitoa ja seisokkeja
  • Pidennetty turbiinin käyttöikä
  • Suurempi tehontuotanto alhaisempien tuloilman lämpötilojen ja pienemmän turbiinin tulopaineen ansiosta

Tuotteet – Teho

Ylimääräiset kosteudenpoistimet

Pyörivä/pyörrelevytyyppi

AirC Connect

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Alustan rajoittimet

Tornin sisäosat

Kerääjät/savupiipun alustat

Keruualustat/savupiipun alustat

Muntersin tarjoamat ratkaisut