Kannettavat ilmankuivaimet
ComDry NX
Muntersin kokonaan päivitetyssä Munters ComDry NX -sarjassa on uusi säädin Modbus-väylällä ja langallinen tiedonsiirto. Se on erittäin luotettava ja kannettava ilmankuivainsarja, jonka kuivauskapasiteetti on ensiluokkainen. Se on kevyt ja 20 % useimpia kilpailijoita energiatehokkaampi. Kaikissa yksiköissä on plug-and-play-ohjausjärjestelmä ja graafinen näyttö, tehokas käyttömoottori, langaton AirC-yhteys, huoltohälytykset ja kWh-mittari. Nämä luokkansa parhaat ilmankuivaimet soveltuvat moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Kohokohdat
- Pienikokoinen ja kevyt
- Edistynyt säädin ModBus-väylällä
- Kosteus- ja lämpötila-anturi
- kWh- ja muut tuntilaskurit
- Energiatehokas
- Mahdollisuus liittää Muntersin langattomia AirC-kaukosäätimiä ja -antureita
Tämän sarjan tuotteet
| Malli | L x S x K (mm) | Paino (kg) | Käyttölämpötila (°C) | Ilmavirtaus enintään (m3/h) | Tuoteseloste | Käyttöohje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14,3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15,6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15,7 | 0 to +40 | 150 |