Erilliset ilmankuivaimet

MCD

Muntersin luotettava ja kestävä MCD-sarja koostuu itsenäisistä ilmankuivaimista, joissa on Muntersin suorituskykyinen SilicaGel-roottori. Se täyttää teollisuus- ja kaupalliset vaatimukset tehokkaasta kosteuden hallinnasta, energiatehokkuudesta ja erinomaisesta suorituskyvystä.

Kohokohdat

  • Helppo konfiguroida
  • Energiatehokas
  • Ilmankuivaus välillä -20 °C ja 40 °C
  • Moduloiva kosteudenhallinta, mukaan lukien märän ilman lämpötila-anturi
  • Useita tiedonsiirto- ja ulkoisia ohjausvaihtoehtoja
  • Vakiosuodattimen ja roottorin pysäytyshälytykset
  • Ulkoisen huollon ja käytön merkkivalohälytykset

Tämän sarjan tuotteet

MalliTuoteselosteKäyttöohje
MCD100
MCD120
MCD140
MCD155

AirC Wireless

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

AirC Connect

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

OtsikkoLatauslinkki
Manual_MCDG_ES.pdfKäyttöohjeEspanjaNäytä
Manual_MCDE_RU.pdfKäyttöohjeVenäjäNäytä
Manual_MCDG_DE.pdfKäyttöohjeSaksaNäytä
Manual_MCDE_DE.pdfKäyttöohjeSaksaNäytä
Manual_MCDG_FR.pdfKäyttöohjeRanskaNäytä
Manual_MCDE_FI.pdfKäyttöohjeSuomiNäytä
Manual_MCDE_FR.pdfKäyttöohjeRanskaNäytä
Manual_MCDE_SV.pdfKäyttöohjeRuotsiNäytä
Manual_MCDE_NL.pdfKäyttöohjeHollantiNäytä
Manual_MCDE_EN.pdfKäyttöohjeEnglantiNäytä
Manual_MCDG_NL.pdfKäyttöohjeHollantiNäytä