Poistoilmanpuhdistimet
Lavamatic
Muntersin Lavamatic-rumpupesurilla voit vähentää siipikarja- ja porsastilojen poistoilman pöly- ja ammoniakkipäästöjä. Porsastiloissa hajua voidaan vähentää ylimääräisellä biovaiheella. Tämä täydellinen, esivalmistettu moduuli on saatavana 2 koossa 50,000 ja 100,000 m3/h, ja se auttaa karjankasvattajia noudattamaan ympäristömääräyksiä.
Highlights
- Vähentää ammoniakkipäästöjä yli 80 %
- Poistaa jopa 90 % poistoilman pölystä
- Vähentää hajuja < 300 GE/m3
- Alhainen energiankulutus ja korkea käyttöturvallisuus
- Vähäinen huoltotarve, helppo puhdistaa
- Ainutlaatuinen pyörivä pesurumpu
Tämän sarjan tuotteet
Malli | Tuoteseloste |
---|---|
Lavamatic | Näytä |