Satunnainen pakkaus
Pall Ring
Muntersin Pall Ring -renkaan avulla voit parantaa höyryn ja nesteen jakautumista pienellä painehäviöllä. Sen avoin rakenne ja likaantumisenesto varmistavat tasaisen jakautumisen, mikä parantaa kemikaalien erottelun tehokkuutta massansiirtokolonneissa. Tämä parantaa sekä tornin kapasiteettia että yleistä suorituskykyä.
Highlights
- Prosessin optimaalinen suorituskyky
- Parantaa tiivistetyn tornin tuottoa
- Kustannustehokas, ennustettava tuottavuus
- Höyryn ja nesteen tasainen jakautuminen
Tämän sarjan tuotteet
Malli | Pinta-ala (m2/m3) | Jännite (%) |
---|---|---|
Pall-rengas 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Pall-rengas 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Pall-rengas 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Pall-rengas 38 mm (1,5") | 130 | 96 |
Pall-rengas 50 mm (2") | 102 | 95,9 |
- Saatavana eri materiaaleista (ruostumaton teräs, galvanoitu teräs tai muovi)