Satunnainen pakkaus
Super Saddle
Muntersin Super Saddlen avulla voit parantaa kaasu-neste-jakelua, pienentää painehäviötä ja käyttökustannuksia ja parantaa erotustehokkuutta. Tämä satunnainen tornipakkaus parantaa merkittävästi massansiirtotehoa, sillä sen pinta-ala on suurempi kuin perinteisissä satulamalleissa.
Highlights
- Parempi erotustehokkuus
- Energiansäästöt
- Pienemmät painehäviöt
- Alhaisemmat käyttökustannukset
- Saatavana mukautettuina kokoina 6–75 mm
Tämän sarjan tuotteet
Malli | Pinta-ala (m2/m3) | Jännite (%) |
---|---|---|
Muoviset Super Saddles -satulat # 1 | 199 | 90 |
Muoviset Super Saddle -satulat # 2 | 105 | 93,3 |
Muoviset Super Saddle -satulat # 3 | 89 | 94 |
Keraamiset satulat 1" | 255 | 73 |
Keraamiset satulat 1,5" | 176 | 74 |
Keraamiset satulat 2" | 120 | 75 |