Sovellukset ja ohjaimet
GreenField
Muntersin GreenField-ohjaimet optimoivat sadon ja laadun kasvihuoneissa ja avoimilla pelloilla automatisoimalla kastelu- ja ruiskulannoitusjärjestelmät.
Kohokohdat
- Kustannustehokas automaatio
- Helppokäyttöinen käyttöliittymä yksinkertaistaa konfigurointia ja ohjelmointia
- Reaaliaikaiset hälytykset pitävät viljelijät ajan tasalla mahdollisista ongelmista
- GreenField-sovellus takaa 24/7-yhteyden toimintoihin
Tämän sarjan tuotteet
| Malli | L x S x K (mm) | Paino (kg) | Käyttölämpötila (°C) | Virransyöttöalue | Tuoteseloste | Käyttöohje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField-sovellus ja CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Näytä | |
| GreenField DC -ohjain | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Green RTU -järjestelmä | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Näytä |
| Otsikko | Latauslinkki | ||
|---|---|---|---|
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Asennusohje | Englanti | Näytä |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Asennusohje | Englanti | Näytä |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Asennusohje | Englanti | Näytä |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Kokoamisohjeet | Englanti | Näytä |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Kokoamisohjeet | Italia | Näytä |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Kokoamisohjeet | Englanti | Näytä |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Kokoamisohjeet | Italia | Näytä |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Kokoamisohjeet | Englanti | Näytä |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Kokoamisohjeet | Englanti | Näytä |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Kokoamisohjeet | Englanti | Näytä |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Kokoamisohjeet | Englanti | Näytä |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Käyttöohje | Englanti | Näytä |