Anturit
Lintuvaaka
Muntersin lintuvaa'at antavat kasvattajille tarkat painotiedot.
Highlights
- RBS: Broilerikanojen punnitusalusta, jonka kapasiteetti on 30 kg / 66 lbs
- RBS-H: Kanojen ripustusalusta, jonka kapasiteetti on 50 kg / 110 lbs
- RBS-T: Kalkkunan punnitusalusta, jonka kapasiteetti on 50 kg / 110 lbs
- RBS-TH: Kalkkunan ripustusasema, kapasiteetti 200 kg / 440 lbs
- Tietokoneen tiedonsiirto ja Ohjelmisto
- Helppo asennus ja kalibrointi