Sovellukset ja ohjaimet

Rotem Trio

Muntersin Rotem Trio hallitsee maatilan ilmaston kaikkia osa-alueita varmistaen luokkansa parhaan ilmanlaadun ja eläinten hyvinvoinnin sekä tulevaisuuden vaatimukset täyttävän maatilan hallinnan IoT-teknologioilla.

Kohokohdat

  • Varmistaa ylivertaisen kasvun ja eläinten/lintujen hyvinvoinnin
  • Edistynyt etähallinta ja tietoturva 
  • IOT-valmiit pilvipohjaiset tarkkuusviljelypalvelut
  • Helppokäyttöinen reaaliaikainen TrioAir-sovellus 
  • Yhdistetään tavalliseen LAN-infrastruktuuriin

Tämän sarjan tuotteet

MalliL x S x K (mm)Paino (kg)Käyttölämpötila (°C)VirransyöttöalueTuoteselosteKäyttöohje
Rotem Trio porsastiloille323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio siipikarjatiloille323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

CO2-anturi

Anturit

Power Line Protection -tuotteet

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Valon himmennin

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Toistin

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Hätävalo ja sireeni

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Tiedonsiirtoinfrastruktuuri

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Radiotaajuuslähetin

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

RSU-2 / HUB-4

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Siilovaaka – RJB-liitäntärasia

Ohjaimet ja automaation lisävarusteet

Lintuvaaka

Anturit

OtsikkoLatauslinkki
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfAsennusohjeEspanjaNäytä
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfAsennusohjePortugaliNäytä
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfAsennusohjeItaliaNäytä
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfAsennusohjeVenäjäNäytä
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfAsennusohjeTanskaNäytä
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfAsennusohjeRuotsiNäytä
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfAsennusohjeKiina (Yksinkertaistettu)Näytä
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfAsennusohjeEspanjaNäytä
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfAsennusohjePortugaliNäytä
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfAsennusohjeItaliaNäytä
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfAsennusohjeKiina (Yksinkertaistettu)Näytä
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfAsennusohjeRuotsiNäytä
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfAsennusohjeEnglantiNäytä
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfTäydentävä ohjekirjaEnglantiNäytä