Anturit

Vesimittari

Monisuihkuperiaatteella toimivat vesimittarit ovat kustannustehokkaimpia, pitkäikäisimpiä ja tehokkaimpia virtauksenmittauslaitteita.

Kohokohdat

  • Juoksupyörä on ainoana liikkuvana osana kosketuksissa veden kanssa, mikä minimoi kulumisen ja takaa luotettavuuden
  • Magneettikäyttöiset tiivistetyt säätimet
  • Ruostumattomasta teräksestä/lasista valmistettu koteloitu vaihtoehto on suojattu huurtumiselta
  • Saatavana eri kokoja (0,75"–2")

Tämän sarjan tuotteet

MalliPaino (kg)Käyttölämpötila (°C)Käyttöohje
RWM10 to 50Näytä

OtsikkoLatauslinkki
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfKäyttöohjeEnglantiNäytä
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfKäyttöohjeEnglantiNäytä
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfKäyttöohjeEnglantiNäytä