Production plus propre et meilleur stockage de l’acier et du ciment
Les industries de l’acier et du ciment s’efforcent en permanence de minimiser leur impact environnemental en réduisant les émissions et en améliorant l’efficacité énergétique. Munters contribue à la réalisation de ces objectifs grâce à diverses applications, de la dévésiculation de processus aux solutions de déshumidification.
L’élimination et la séparation des liquides et des contaminants sont essentielles dans de nombreux processus industriels. La dévésiculation, la réduction des composés organiques volatils (VOC) et les solutions de captage du carbone de Munters jouent un rôle essentiel dans la réduction des pertes et des émissions chimiques, la protection des équipements sensibles et la minimisation des contaminants et solvants nocifs dans les gaz.
Les solutions de récupération d’énergie air-air à haute température sont un autre domaine dans lequel Munters peut contribuer à rendre les opérations des producteurs d’acier et de ciment plus efficaces sur le plan énergétique. Avec plus de 100 000 installations réalisées avec succès, Munters dispose de l’expérience et du savoir-faire dont vous avez besoin.
L’acier et le ciment doivent être stockés dans des conditions exemptes d’humidité. Sinon, l’acier se corrode et le ciment durcit. Les solutions de déshumidification industrielle Munters aident à protéger non seulement les produits finis stockés, mais aussi les équipements de traitement tels que les compresseurs, les turbines et les filtres d’entrée d’air des turbines à gaz.
Ressources
Applications pour l’industrie de l’acier et du ciment
Éliminez et séparez les liquides et les contaminants
Les producteurs d’acier et de ciment s’inquiètent des défis liés à la réduction des émissions dangereuses pour l’environnement, à la minimisation des pertes de produits chimiques, aux économies d’énergie en éliminant la teneur en liquide des gaz combustibles et à la protection des équipements en aval contre la corrosion. La résolution de ces problèmes nécessite généralement des équipements de séparation de liquide gazeux dans différentes zones de traitement de l’acier et du ciment, telles que :
- Les hauts fourneaux
- Les fours à cuve et fours rotatifs
- Les lignes de décapage
- Les usines de réduction
- Le traitement des gaz de fours à coke
Munters propose des solutions complètes pour les industries de l’acier et du ciment afin d’atteindre les objectifs de traitement et de durabilité souhaités tout en surmontant une multitude de risques techniques et environnementaux. Notre expertise technique comprend la conception des équipements, la dynamique des flux d’air, les garanties de performance de séparation et la livraison, l’installation et la mise en service des systèmes.
Nous fournissons également des systèmes de récupération d’énergie air-air à haute température, suffisamment durables pour résister aux effets des températures élevées et des environnements de fonctionnement difficiles.
Avantages :
- Protège les processus et l’équipement en aval contre la corrosion
- Économies d’énergie dans les processus en aval
- Récupération des produits précieux
- Performances prévisibles et hautement efficaces, même en cas de forte charge de liquides
- Exécution des processus à des vitesses plus élevées avec des diamètres d’appareil plus petits à l’aide d’un dévésiculeur à palettes
Protégez l’équipement sensible
La condensation est un défi constant dans la plupart des industries de transformation, en particulier dans les endroits où les niveaux d’humidité sont naturellement élevés. Si elle n’est pas maîtrisée, la condensation peut se former sur les composants critiques tels que les compresseurs et les turbines, entraînant la corrosion avec le temps. Cela peut endommager les systèmes de tuyauterie et entraîner une défaillance structurelle du site. La condensation qui se forme lorsque le niveau d’humidité augmente peut provoquer des perturbations opérationnelles en raison d’un dysfonctionnement de l’équipement électronique, entraînant des arrêts imprévus et la fermeture complète de l’installation pour sa remise en service.
Le traitement de l’air avec des déshumidificateurs Munters contrôle efficacement les niveaux d’humidité, protégeant les équipements sensibles et prolongeant la durée de vie de l’installation.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de solutions pour les industries de l’acier et du ciment.
Avantages :
- Meilleur fonctionnement
- Préservation efficace des composants et structures critiques
- Protection des unités de contrôle électronique
- Moins de problèmes électriques
- Frais de maintenance réduits
Contrôle de l’humidité pour le stockage de l’acier et du ciment
L’utilisation de la déshumidification pour stocker les métaux et les poudres de béton pour le ciment garantit une qualité de produit irréprochable et moins de déchets.
Lors du stockage de produits métalliques, les surfaces froides peuvent « transpirer » et provoquer la corrosion du métal. Une fine couche de vapeur d’eau se dépose sur les surfaces métalliques, fournissant des électrolytes qui accélèrent le processus de corrosion. Le maintien d’une humidité relative inférieure à 50 % dans la zone de stockage empêche la corrosion, tandis que des niveaux supérieurs à 60 % favorisent la détérioration du métal. Le ciment est tout aussi sensible à l’humidité car il absorbe activement l’humidité et durcit comme la pierre, ce qui le rend inutilisable pour la construction.
Le chauffage des entrepôts réduit l’humidité relative en dilatant l’air, ce qui augmente sa capacité à retenir plus de vapeur d’eau, mais cela peut s’avérer coûteux. Les solutions de déshumidification à dessicant Munters éliminent généralement la vapeur d’eau, la cause principale de la corrosion, tout en réduisant la consommation d’énergie de 30 à 70 %.
Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions de déshumidification pour le stockage de l’acier et du ciment.
Avantages :
- Stockage plus écoénergétique
- Ne nécessite pas de chauffage
- Prévient la rouille et la corrosion de l’acier
- Prévient le durcissement du béton
- Assure un contrôle du climat toute l’année
Nettoyez les VOC de l’évacuation d’air
Les systèmes de concentrateur à roue zéolitique Munters sont la technologie de pointe pour la réduction des composés organiques volatils (VOC) et sont largement utilisés pour les applications à faible concentration en VOC. En tant que pionniers du développement de la zéolite hydrophobe pour l’adsorption des VOC, nous disposons de plus de 200 systèmes en service dans certaines des entreprises les plus respectées au monde.
Les systèmes de réduction VOC Munters peuvent atteindre des efficacités de destruction et d’élimination (DRE) des VOC de plus de 95 % tout en réduisant les coûts de carburant de 30 à 50 % par rapport aux oxydants autonomes.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de solutions de contrôle de la pollution et de réduction VOC pour les industries de l’acier et du ciment.
Avantages :
- Respecte la législation et évite les sanctions
- Meilleures conditions de travail
- Renforce les qualifications en matière de développement durable
Réduisez les émissions de carbone grâce au captage du carbone
Réduisez les émissions en captant et en stockant le carbone en toute sécurité dans des formations géologiques souterraines. Les technologies propres de Munters, telles que le transfert de masse et la séparation de liquide gazeux, sont fondamentales pour capter le carbone dans toutes les industries.
Vous pouvez compter sur les solutions éprouvées de Munters pour soutenir votre projet de captage du carbone, de la conception à l’entretien. Profitez de nos dizaines d’années d’expérience et de notre équipe professionnelle de conception et d’assistance pour répondre à vos besoins, comme le font de nombreux autres clients satisfaits dans le monde entier. Munters participe à un projet révolutionnaire en Norvège qui permettra pour la première fois à l’industrie du ciment de capter le carbone. Ce projet concerne l’usine Norcem AS, qui produit 1,2 million de tonnes de ciment chaque année.
Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions éprouvées de captage du carbone pour les industries de l’acier et du ciment.
Avantages :
- Expertise et personnel d’assistance supérieurs
- Équipement éprouvé
- Respecte la législation et évite les sanctions
- Amélioration des qualifications en matière de développement durable
Produits – Acier et ciment
Études de cas et points forts
Ce que vous obtenez avec Munters
Expertise
Munters définit le futur des solutions de traitement de l’air et de contrôle du climat depuis 1955. Nous disposons de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour vous proposer les solutions adéquates.
Économie d’énergie
Nos innovations exclusives et brevetées contribuent à des économies d’énergie substantielles et à des réductions de coûts dans vos opérations.
Durabilité
Avec Munters, vous obtenez des solutions de contrôle du climat économes en ressources qui contribuent à atteindre vos objectifs de durabilité.
Fiabilité
Les technologies de contrôle du climat Munters peuvent fournir des solutions fiables et rentables pour un large éventail de besoins de contrôle du climat.
Service
Nos solutions et produits de service assureront un fonctionnement et des performances optimales aussi longtemps que nécessaire, aujourd’hui et demain.