Assurez la fluidité de votre processus
Les déshumidificateurs Munters contrôlent l’humidité pour éviter l’obstruction et assurer le bon écoulement du grain, des aliments pour animaux et des produits en poudre. Nos déshumidificateurs pour le broyage et le transport de poudres alimentaires assèchent l’air avant de le pomper dans votre silo, votre broyeur ou votre convoyeur pneumatique.
Le grain, les aliments pour animaux et les produits en poudre tels que le sucre et la farine peuvent devenir difficiles à broyer et boucher vos machines sans un contrôle adéquat de l’humidité. La qualité de vos produits peut en souffrir, ce qui entraîne un produit grossier et des performances réduites de la broyeuse.
Les déshumidificateurs Munters pour le transport et le broyage de poudre peuvent prévenir ces problèmes en contrôlant l’humidité relative et le point de rosée de l’air. Le point de rosée est la température à laquelle l’humidité de l’air commence à se condenser sur les parois des machines ou sur les produits. En contrôlant efficacement l’humidité dans les silos, autour des broyeuses et pendant le transport des produits, Munters garantit que vos matières premières restent sèches et ne se colmatent pas.
Applications de broyage
Broyage et transport du grain
Les graines germent lorsqu’elles sont exposées à l’humidité, ce qui signifie que le stockage et le broyage du grain nécessite un air constamment sec. Les déshumidificateurs à dessicant Munters sont la solution pour contrôler l’humidité dans les zones de broyage et de stockage. Avec une teneur en humidité supérieure à 10-11 %, le grain ne peut pas être stocké ou broyé correctement sans les bonnes conditions.
Mais il ne s’agit pas seulement de stockage et de broyage. Si vous transportez la farine depuis le silo ou la machine de broyage par transport pneumatique à l’aide d’air ambiant sous pression, l’humidité se condensera dans la ligne de transport, provoquant la formation de paquets, un agglutinement et la détérioration de la farine.
Les déshumidificateurs Munters pour le broyage et le transport pré-sèchent l’air de transport, empêchant la condensation et garantissant qu’aucune humidité ne se condense lorsque le produit refroidit après le traitement. Cela signifie qu’il n’y a plus d’obstruction et que le système est hygiénique et s’écoule librement.

Broyeurs d’aliments
Pour garantir des aliments pour animaux de haute qualité, les solutions de contrôle du climat Munters peuvent aider votre installation de broyage d’aliments à maintenir les niveaux d’humidité appropriés. Les systèmes de déshumidification Munters peuvent vous aider à maintenir le bon équilibre d’humidité, empêchant la prolifération de moisissures, de bactéries et d’autres contaminants qui peuvent compromettre la sécurité et la valeur nutritionnelle de vos aliments pour animaux.
Nos solutions de contrôle du climat peuvent également vous aider à réguler la température, à améliorer la qualité de l’air et à réduire les coûts énergétiques, tout en veillant à ce que votre production d’aliments pour animaux reste constante. Comptez sur Munters pour vous fournir les solutions de contrôle du climat dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement et l’efficacité de votre installation de broyage d’aliments.
Conditionnement du stockage en silo
Le stockage d’ingrédients hygroscopiques dans des silos peut entraîner des agglutinations et la prolifération de bactéries en raison d’une humidité ou d’une condensation élevées. Des températures basses peuvent entraîner une augmentation de l’humidité relative de l’espace de tête lorsque le point de saturation est atteint. Les déshumidificateurs Munters peuvent maintenir un bon équilibre d’humidité en gardant l’air à l’intérieur du silo, et l’espace de tête du silo, à une température et un point de rosée optimaux, évitant ainsi des temps d’arrêt coûteux. Les conditions spécifiques de déshumidification dépendent de facteurs tels que le climat, l’emplacement et les caractéristiques des ingrédients.
Système de pesage de silo
Les systèmes de pesage de silos Munters mesurent avec précision les aliments stockés dans les silos, fournissant aux agriculteurs et aux producteurs d’aliments pour animaux des données en temps réel. Cela permet une planification précise du transport des aliments pour garantir que les silos sont toujours remplis de nourriture.

Déshumidification agricole
Nos systèmes de déshumidification à dessicant fonctionnent en faisant passer l’air humide à travers une roue déshydratante qui tourne lentement. Cette roue assèche l’air, en éliminant toute humidité susceptible de provoquer une obstruction, avant de le pomper dans votre silo, votre broyeur ou votre convoyeur pneumatique. Grâce à la technologie de contrôle de l’humidité de Munters, vos produits en poudre circuleront de manière fluide et efficace tout au long de vos processus.
Produits de broyage
Études de cas et points forts
Ce que vous obtenez avec Munters
Expertise
Munters définit le futur des solutions de traitement de l’air et de contrôle du climat depuis 1955. Nous disposons de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour vous proposer les solutions adéquates.
Économie d’énergie
Nos innovations exclusives et brevetées contribuent à des économies d’énergie substantielles et à des réductions de coûts dans vos opérations.
Durabilité
Avec Munters, vous obtenez des solutions de contrôle du climat économes en ressources qui contribuent à atteindre vos objectifs de durabilité.
Fiabilité
Les technologies de contrôle du climat Munters peuvent fournir des solutions fiables et rentables pour un large éventail de besoins de contrôle du climat.
Service
Nos solutions et produits de service assureront un fonctionnement et des performances optimales aussi longtemps que nécessaire, aujourd’hui et demain.