Qualité de l’air pour les poules pondeuses en cage et en liberté
Une bonne qualité de l’air est essentielle pour des poules pondeuses saines et productives. Les installations intérieures doivent disposer d’une ventilation adéquate pour éliminer l’excès d’humidité, de chaleur et d’ammoniac, réduire l’accumulation de particules et améliorer la santé respiratoire. Les solutions Munters pour la ventilation et la gestion des niveaux d’ammoniac et des déchets alimentaires aident à atteindre une température, une humidité et une qualité de l’air optimales. Assurez le bien-être de vos poules pondeuses et augmentez leur productivité avec Munters.
Augmenter la rentabilité et le bien-être animal grâce à la récupération de chaleur
L’utilisation de la chaleur générée par les volailles comme source de chaleur permet de réduire les coûts énergétiques et d’améliorer la qualité de l’air dans les poulaillers. Assurez un environnement confortable et sain pour vos volailles. Avec le système de récupération de chaleur Munters Heat-X Rotate, les éleveurs de volailles peuvent optimiser le climat intérieur tout en maintenant les coûts de chauffage bas.

Maximiser la production d’œufs grâce à une ventilation adéquate
Il a été démontré qu’une gestion efficace des conditions environnementales réduit les coûts de production. Une ventilation adéquate permet également de réduire l’accumulation de poussière, de moisissures et d’autres particules nocives, qui peuvent causer des problèmes respiratoires et réduire la production d’œufs.
La gestion de la qualité de l’air en temps réel vous permet de surveiller, d’analyser et de contrôler l’environnement à l’intérieur du poulailler à partir de n’importe quel appareil.
Découvrez tous les avantages de la ventilation à commande numérique
Modernisez votre exploitation avec le purificateur d’évacuation d’air Lavamatic de Munters
Améliorez la qualité de l’air de votre exploitation avec Munters Lavamatic, un purificateur d’évacuation d’air avancé. Avec un module complet préfabriqué et un tambour unique, il réduit considérablement les émissions nocives, créant un environnement plus sûr et plus sain pour les volailles et les humains. De plus, il est facile à installer sur le côté court ou long de votre bâtiment.

Gestion des émissions d’ammoniac dans les élevages de poules pondeuses
La réduction de l’ammoniac dans les poulaillers de poules pondeuses favorise une bonne qualité de l’air intérieur et un meilleur potentiel de performance des volailles. Des stratégies telles qu’une ventilation adéquate et une gestion des nutriments et de la litière/du fumier permettent de contrôler les niveaux d’ammoniac afin de préserver la santé des poules pondeuses et des personnes travaillant dans les poulaillers.
La ventilation permet de contrôler la qualité de l’air intérieur, en éliminant l’ammoniac du poulailler et en y apportant de l’air frais. Le maintien d’une ventilation appropriée tout au long de l’année permet de réduire les niveaux d’ammoniac gazeux et de garder la litière au sec.