Would you prefer to visit the website in this country and language?

Poulets de chair

L’optimisation de la conversion alimentaire des poulets de chair élevés en intérieur nécessite une attention particulière. Ces facteurs ont un impact sur les taux de conversion alimentaire optimaux : Une alimentation adéquate et ponctuelle, stockée de manière appropriée, une gestion efficace de l’alimentation, un accès constant à de l’eau propre, une température et une ventilation optimales et des facteurs de stress minimaux pour les volailles. La gestion de ces facteurs peut améliorer l’efficacité alimentaire et les performances de croissance globales, réduisant ainsi les coûts et augmentant la rentabilité de la production de poulets de chair. 

Contactez-nous

Principes de base pour maximiser la conversion alimentaire

  • Fournir une alimentation adéquate à temps et bien conservée
  • Mettre en œuvre une gestion efficace de l’alimentation
  • Assurer un accès à de l’eau propre en permanence
  • Maintenir une température et une ventilation optimales
  • Minimiser les niveaux de stress des volailles

Découvrez notre expertise en matière de poulets de chair

Alimentation
Contrôle du climat
Gestion du poids
Intégration de données

Simplifiez le contrôle du climat avec un tableau de bord unique pour les poulaillers

Disposer de tous les paramètres essentiels de contrôle du climat, y compris la ventilation, la température, l’humidité, la qualité de l’air et les niveaux d’alimentation, dans un seul tableau de bord peut considérablement simplifier et optimiser les opérations des élevages de poulets de chair.

Un tableau de bord unique qui connecte le contrôleur Trio Poultry de Munters à l’équipement de contrôle du climat vous donne un contrôle complet en temps réel de l’environnement du poulailler, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d’ajuster les paramètres en fonction du poids des volailles, des taux de conversion alimentaire et des facteurs environnementaux. Cela maximise la santé, la productivité et la rentabilité des volailles, tout en réduisant la consommation d’énergie et en minimisant les pertes.

 

Bien-être animal

L’amélioration du bien-être des poulets de chair est essentielle pour assurer la santé des volailles et favoriser une prise de poids optimale.

En savoir plus

Qualité de l’air

Surveillez les niveaux d’ammoniac et de CO2 dans vos poulaillers. Veillez toujours à ce que la qualité de l’air soit la meilleure possible pour éviter les maladies et les problèmes respiratoires.

En savoir plus

Suivez avec précision et efficacité le poids des poulets de chair

Les balances de précision jouent un rôle essentiel dans les élevages de poulets de chair, car elles permettent un suivi précis et efficace du poids des volailles. Des mesures de poids précises permettent aux exploitations de surveiller la santé des animaux, de gérer la consommation d’aliments et de déterminer à quel moment les volailles pourront être mises sur le marché.

 

Avec l’aide de balances et de mangeoires de précision, les éleveurs peuvent prendre des décisions éclairées sur leurs opérations, ajuster la consommation d’aliments et maintenir des taux de conversion alimentaire optimaux, ce qui se traduit par des volailles en meilleure santé, une productivité accrue et une meilleure rentabilité.

 

Surveillez le poids de vos animaux pour stimuler la production

Le meilleur logiciel pour suivre le taux de conversion alimentaire (IC) et la chaîne d’approvisionnement des poulets de chair

Amino, de MTech Systems, vous permet de suivre les opérations de production des poulets de chair, la prise de poids et l’IC par poulailler. Grâce à ses algorithmes d’IA intégrés, il calcule minutieusement le coût par kilo/livre, prédit l’uniformité et établit des calendriers de capture en temps réel avec précision.

Découvrez Amino de MTech Systems