Bien-être animal

Une bonne qualité de l’air, une gestion optimale de l’alimentation et de bonnes pratiques d’élevage sont essentielles pour garantir le bien-être des poulets de chair. Une mauvaise qualité de l’air, une alimentation inadaptée et des conditions de vie inadéquates peuvent entraîner divers problèmes, dont des troubles respiratoires, des maladies et des taux de croissance réduits. En fournissant un environnement optimal, les poulets de chair peuvent s’épanouir et atteindre leur plein potentiel, c’est pourquoi la rentabilité et le bien-être vont de pair. Des conditions climatiques adéquates permettent de réduire le stress, les blessures et les maladies, améliorant ainsi la qualité de la viande. 

L’importance de la ventilation pour le bien-être des poulets de chair

Le maintien d’une bonne qualité de l’air est essentiel pour garantir le bien-être des poulets de chair dans les élevages avicoles. Une mauvaise qualité de l’air peut entraîner l’accumulation de gaz nocifs tels que l’ammoniac, le CO2 et la poussière, ce qui peut causer des problèmes respiratoires et du stress chez les volailles. Des systèmes de ventilation et de filtration de l’air adéquats peuvent aider à maintenir des niveaux optimaux de température, d’humidité et de qualité de l’air, garantissant la santé et le confort des volailles.

En surveillant les conditions à l’intérieur du poulailler et le comportement des volailles en temps réel, il est possible de maintenir une qualité d’air élevée et d’agir rapidement en cas de besoin. Grâce au système de notifications en temps réel, nous alertons les producteurs en cas de problèmes ou de besoins et ils ont la possibilité de réinitialiser les paramètres.

Découvrez les solutions de ventilation pour les exploitations de poulets

Favoriser le comportement naturel grâce au contrôle du climat en temps réel

Le contrôle du climat joue un rôle essentiel dans la stimulation du mouvement et des comportements naturels. En régulant la ventilation, la température, la circulation et l’humidité, le contrôle du climat garantit que l’environnement intérieur imite l’habitat naturel des volailles, ce qui favorise leur bien-être physique et mental. Des niveaux de température optimaux réduisent le stress thermique, ce qui encourage les poules à adopter des comportements naturels tels que le bain de poussière, le picorage et le lissage des plumes. Le contrôle de la ventilation permet également de réduire les niveaux d’ammoniac, un facteur connu pour limiter l’activité des poulets. Le maintien d’un niveau d’humidité adéquat permet de réduire la poussière et de favoriser de bonnes fonctions respiratoires.

En conclusion, en fournissant un environnement confortable et naturel aux poulets de chair, le contrôle du climat peut améliorer leur qualité de vie, améliorer leur santé générale et favoriser une plus grande productivité.

Découvrez l’automatisation numérique pour le climat des exploitations de poulets

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Préservez la sécurité de l’environnement de votre exploitation grâce à un purificateur d’évacuation d’air

Révolutionnez la qualité de l’air de votre exploitation agricole avec Munters Lavamatic, une solution innovante de nettoyage de l’évacuation d’air. Notre module préfabriqué est doté d’un tambour unique qui réduit considérablement les émissions nocives d’ammoniac, la poussière et les germes dans l’environnement. Installez Lavamatic sur le côté court ou long de votre structure pour poulets de chair, pour un environnement sûr pour vos animaux et votre personnel. Avec une étape biologique en option pour la réduction des odeurs, Lavamatic est la solution ultime pour moderniser votre exploitation.