Gestion de l’alimentation

Une gestion efficace de l’alimentation est essentielle pour maximiser la production de viande des poulets de chair. Des pratiques alimentaires appropriées garantissent que vos volailles reçoivent la quantité et la qualité de nutriments nécessaires à une croissance et une santé optimales. Ces pratiques comprennent également le contrôle de la consommation alimentaire, la prévention du gaspillage et le maintien de la qualité des aliments grâce à un stockage et une manipulation adéquats à chaque étape de la chaîne de production. Un contrôle régulier des taux de conversion alimentaire permet de détecter les problèmes et d’identifier les ajustements nécessaires au programme d’alimentation. La gestion de l’alimentation joue également un rôle dans la réduction de la quantité de déchets et d’urine produite, ce qui contribue à maintenir une qualité de l’air optimale et à réduire le risque de maladies.

Révolutionnez votre production avicole grâce à l’automatisation numérique
Libérez tout le potentiel de votre production avicole grâce à l’automatisation numérique. Dites adieu aux temps d’arrêt et aux coûts élevés et améliorez votre efficacité et votre rendement. Grâce à l’intégration numérique de vos broyeurs d’aliments, de vos poulaillers et de votre usine de transformation, vous bénéficierez d’une facilité de prédiction de la maintenance et d’une simplification des processus. Découvrez un nouveau niveau de commodité et faites passer votre production de volailles à la vitesse supérieure.
Découvrez nos solutions numériques pour la gestion des élevages avicoles

Garantir la sécurité alimentaire grâce à la surveillance en temps réel
La connectivité numérique dans l’alimentation des poulets de chair offre plusieurs avantages, dont la sécurité alimentaire. En connectant numériquement les différentes étapes du processus de production, il est possible de suivre les ingrédients des aliments depuis les broyeurs d’aliments jusqu’à l’usine de transformation finale, en passant par les poulaillers. Cela permet de s’assurer que les volailles reçoivent la bonne alimentation au bon moment et fournit également des informations précieuses à des fins de traçabilité et de sécurité alimentaire.
Grâce à l’intégration numérique, l’alimentation peut être surveillée et ajustée en temps réel, ce qui réduit le risque de manque et améliore les taux de croissance des volailles, entraînant une augmentation de la production et de la rentabilité.

Simplifiez vos opérations de broyage d’aliments et maximisez la rentabilité des poulets de chair avec Amino
Suivez toutes vos opérations de broyage d’aliments avec Amino de MTech Systems, des ingrédients individuels aux versions de formule, des commandes aux expéditions. En vous connectant à l’élevage de poulets de chair et en tirant parti de la puissance d’un système centralisé, vous pouvez gérer tous les coûts de production des aliments, optimiser les performances des volailles, le taux de conversion alimentaire et augmenter les bénéfices.
Découvrez le module de broyeur d’aliments dans Amino, de MTech Systems

Contrôle de l’humidité pour le stockage des céréales et les opérations de broyage
Un contrôle adéquat de l’humidité dans les broyeurs d’aliments est essentiel pour maintenir l’intégrité et la qualité des céréales et autres produits stockés. Cela permet de réduire les pertes et de préserver la valeur nutritionnelle du produit, ce qui se traduit par une opération de broyage plus rentable et plus efficace. Investir dans un système fiable de contrôle de l’humidité garantit des niveaux d’humidité optimaux dans votre usine de broyage d’aliments, réduisant ainsi la détérioration et favorisant la longévité de vos produits stockés. Avec le bon système, vous pouvez garantir une qualité constante et améliorer l’efficacité globale de votre processus de broyage.