Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

Optimisez la production, éliminez la corrosion et réduisez les coûts d’exploitation

Une humidité non maîtrisée entraîne des problèmes de condensation et de corrosion, des défaillances de peinture et de revêtement, et des conditions d’essai peu fiables. Munters résout ces problèmes en fournissant des systèmes qui permettent à l’industrie automobile de maintenir la température et l’humidité selon des spécifications précises.

Le contrôle des facteurs environnementaux tels que l’humidité et la température est un impératif commercial pour l’industrie automobile. Les solutions de déshumidification automobile, de réduction VOC et de récupération d’énergie air-air à haute température de Munters jouent un rôle essentiel dans la production et la protection des voitures, des pièces et des équipements, ainsi que dans la réduction des émissions et des coûts d’exploitation.

Munters fournit des solutions économiques et écoénergétiques pour l’industrie automobile fabriquées dans nos installations certifiées ISO 9001:2008 et 14001. Nos systèmes peuvent être conçus en fonction de vos exigences et applications spécifiques.

Ressources :

Applications dans l’industrie automobile

Contrôlez l’humidité dans les processus de fabrication

Les solutions de déshumidification Munters pour l’industrie automobile maintiennent efficacement des conditions d’air intérieur constantes, quelles que soient les conditions ambiantes ou extérieures. Il en résulte une amélioration de la vitesse de fabrication ainsi qu’une plus grande homogénéité et qualité en évitant des problèmes tels que la condensation et la corrosion.

Les constructeurs automobiles du monde entier utilisent l’équipement Munters pour créer l’environnement idéal pour le laminage, le moulage, le moulage par injection, la fabrication de vitres de voitures et de nombreux autres processus de fabrication automobile.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions pour l’industrie automobile.

Avantages :

  • Processus de production optimisés qui restent réguliers toute l’année
  • Prévention de la condensation et des problèmes de corrosion
  • Production plus rapide
  • Meilleure qualité
  • Meilleure régularité
  • Faibles coûts d’exploitation par rapport aux méthodes alternatives

Améliorez les processus de peinture et de revêtement

Obtenez des finitions de haute qualité et des temps de séchage réduits grâce à des tunnels de séchage plus courts lorsque vous utilisez de l’air sec pendant les processus d’apprêt, de peinture et de revêtement.

Les spécifications relatives aux revêtements exigent souvent une humidité relative maximale, trop souvent inatteignable pendant les mois d’été humides, ce qui entraîne des défaillances prématurées, telles que des fissures et des cloques. En utilisant les solutions de contrôle de l’humidité et de la température de Munters, la qualité des processus de peinture et de revêtement reste constante toute l’année, ce qui permet d’éviter les interruptions coûteuses de la production. Cette amélioration de l’homogénéité globale du séchage réduit à son tour les reprises et les coûts de fabrication.

De plus, le traitement de l’air d’évacuation de cabine de peinture chargé de composés organiques volatils (VOC), tels que les solvants, est facilement réalisable avec les systèmes de concentrateur à roue zéolitique Munters. Le système concentre un grand volume de gaz d’échappement contenant une faible concentration de VOC en un petit flux concentré, qui est ensuite détruit de manière économique dans un oxydant.

Les échangeurs de chaleur à haute température Munters récupèrent la chaleur des processus consommateurs d’énergie, tels que la réduction des gaz d’échappement des cabines de peinture, à des températures allant jusqu’à 1 093 °C. L’énergie peut être récupérée et renvoyée sous forme d’air d’appoint, utilisée pour préchauffer l’air de combustion ou pour le chauffage d’une usine ou de bureaux.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions pour l’industrie automobile.

Avantages :

  • Qualité supérieure et plus régulière
  • Réduction du temps de séchage
  • Réduction des émissions
  • Meilleure efficacité énergétique
  • Environnement de travail plus confortable

Simulez les conditions environnementales pour les essais

Les essais et les mesures des moteurs, des assemblages et des véhicules finis sont des points de contrôle critiques dans le processus de fabrication. Les stations d’essai telles que les souffleries, les chambres de trempe, les chambres environnementales et les chambres anéchoïques nécessitent des conditions environnementales précises pour garantir la précision et la reproductibilité des mesures de performance et le respect des objectifs de qualité.

Les solutions de déshumidification Munters pour les essais automobiles permettent aux fabricants de simuler des points de rosée environnementaux pouvant descendre jusqu’à -70 °C pour :

  • Les essais de démarrage à chaud et à froid
  • Les évaluations des performances de chauffage et de climatisation
  • Les essais de dégivrage/désembuage du pare-brise/des vitres
  • Les évaluations de fonctionnalité, de durabilité et de structure dans les environnements extrêmes
  • Les évaluations des performances des composants et des matériaux
  • Les évaluations contrôlées de trempe thermique et de rayonnement solaire

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions pour l’industrie automobile.

Avantages :

  • Conditions environnementales reproductibles et réglables
  • Amélioration des mesures de performance
  • Meilleure qualité
  • Faibles coûts d’exploitation par rapport aux méthodes alternatives

Essais de mesure des gaz d’échappement

Les constructeurs automobiles s’efforcent de réduire les polluants émis dans l’atmosphère par les gaz d’échappement. La technologie de déshumidification Munters permet de fournir un air de dilution bien défini et purifié à des températures spécifiées et à de faibles niveaux d’humidité, afin d’enregistrer des mesures fiables pour les émissions les plus faibles.

Le système permet des variations de débit d’air, ce qui permet de réaliser des essais adaptés à des exigences spécifiques. Des essais normalisés pour le développement et la certification des produits peuvent être réalisés pour simuler les conditions estivales et hivernales.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions pour l’industrie automobile.

Avantages :

  • Conditions d’essai reproductibles et réglables
  • Amélioration des mesures d’émissions
  • Faibles coûts d’exploitation par rapport aux méthodes alternatives

Protégez les voitures et les pièces pendant le stockage et le transport

Les voitures et les composants sensibles à l’humidité, tels que les pièces métalliques, les panneaux intérieurs et les garnitures, les composants électroniques et les matières premières, sont exposés au risque de moisissure et de corrosion, ce qui entraîne des déchets et le rejet de pièces non conformes. Le stockage et le transport appropriés des composants automobiles dans un climat à faible humidité fourni par les déshumidificateurs Munters peuvent prévenir la formation de moisissures et la corrosion.

Contactez Munters pour en savoir plus sur nos solutions pour l’industrie automobile.

Avantages :

  • Protection efficace des voitures et des composants
  • Contrôle du climat toute l’année
  • Faibles coûts d’exploitation par rapport aux méthodes alternatives

Applications d’humidification dans l’industrie automobile

Un contrôle précis des niveaux d’humidité peut améliorer considérablement divers processus de l’industrie automobile, améliorant ainsi l’efficacité de la production et la qualité des produits. Munters propose des solutions d’humidification sur mesure, conçues pour relever les défis rencontrés dans les cabines de pulvérisation de peinture, les ateliers de ponçage et les environnements d’essais moteurs.

Dans l’industrie automobile, la peinture peut représenter un défi car les attentes en matière de qualité et de productivité sont très élevées. Lorsque l’humidité extérieure est plus faible en hiver, cela peut entraîner des problèmes de production, que ce soit en raison d’une augmentation des niveaux de poussière ou de problèmes d’électricité statique. Les solutions d’humidification Munters répondent à ces problèmes en humidificant l’air à un niveau optimal, ce qui garantit une couleur uniforme, une répartition homogène de la peinture et des niveaux de contaminants plus faibles.

Le maintien d’une humidité relative adéquate dans les ateliers de ponçage est essentiel pour éliminer la poussière et atténuer l’accumulation d’électricité statique. Les solutions d’humidification Munters empêchent efficacement les poussières de peinture en suspension dans l’air d’adhérer à la surface de la carrosserie, ce qui réduit le temps de ponçage et améliore la qualité de la finition.

Pour les essais d’émission des gaz d’échappement, des paramètres stricts de contrôle de la température et de l’humidité doivent toujours être respectés. Les systèmes d’humidification Munters offrent un contrôle précis et une grande fiabilité, ce qui permet d’obtenir des conditions d’essai optimales.
Avantages de la solution d’humidification Munters :

  • Empêche la poussière en suspension dans l’air d’adhérer aux surfaces de la carrosserie
  • Réduit l’accumulation d’électricité statique, améliorant l’efficacité de la production
  • Préserve l’intégrité des peintures à base d’eau
  • Assure un contrôle précis de l’humidité pour les essais d’émissions de gaz d’échappement
  • Favorise le bien-être des employés en améliorant les conditions de travail

Produits – Automobile

AirC Connect

Contrôleurs et accessoires d’automatisation

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

DSS Pro

Systèmes de déshumidification

DV

Débit vertical

Études de cas et points forts

Ce que vous obtenez avec Munters