Ajoutez de l’humidité pour un meilleur bien-être
Les environnements intérieurs des bâtiments publics et des bureaux souffrent souvent d’un faible taux d’humidité en raison de la climatisation et du chauffage. En tant que leader mondial de l’humidification, Munters dispose de solutions pour fournir les niveaux d’humidité adéquats, garantissant un climat intérieur sain, productif et durable pour le personnel et les visiteurs.
Une exposition prolongée à un air sec nuit à la santé des personnes, ce qui augmente l’absentéisme et réduit la productivité. Grâce à notre plateforme de commande révolutionnaire Munters AirC et à l’application basée sur le cloud Connected Climate®, vous pouvez surveiller et gérer votre équipement de traitement de l’air connecté depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.
Applications pour les bâtiments publics et bureaux
Régulez les niveaux d’humidité intérieure
Les environnements intérieurs avec climatisation en été et chauffage en hiver souffrent souvent d’une faible humidité et d’une atmosphère sèche sans humidification. Dans les climats très humides, c’est l’inverse qui se produit et une déshumidification peut s’avérer nécessaire. Quoi qu’il en soit, les systèmes de confort des bâtiments et le contrôle du climat intérieur permettent d’économiser de l’énergie et de créer une atmosphère saine qui aide à préserver la santé des occupants de ces bâtiments, à stimuler la productivité et à minimiser l’absentéisme.

Santé des occupants
Les niveaux d’humidité intérieure inférieurs à 40 % assèchent les muqueuses, ce qui peut provoquer des maladies telles que le rhume. Un climat intérieur optimal contribue à garantir les performances des employés. Des niveaux d’humidité confortables de 40 à 60 % aident les personnes asthmatiques et sont idéaux pour la motivation, la concentration et le bien-être.
L’air sec est notre ennemi
Lorsque le taux d’humidité chute en dessous de 40 %, on peut observer une sécheresse cutanée, des démangeaisons, une gêne due à un assèchement prématuré des lentilles de contact, une irritation des yeux et de la gorge, ainsi qu’une déshydratation. Les chocs électrostatiques sont également un problème lorsque les niveaux d’humidité chutent.

Vous souhaitez en savoir plus sur le contrôle de l’humidité ?
Découvrez comment la régulation de l’humidité dans les environnements intérieurs peut favoriser la santé, préserver les matériaux et garantir le bon fonctionnement de l’équipement. Lisez le livre blanc de Munters pour en savoir plus.

Éliminez les virus grâce à l’humidification
Les virus en suspension dans l’air peuvent être dangereux. Mais saviez-vous que les virus peuvent se propager plus facilement lorsque l’air est trop sec ? Le maintien d’un taux d’humidité optimal permet de réduire la transmission par voie aérienne et de faire en sorte que les gens viennent au bureau chaque jour avec le sourire.
Obtenez un climat intérieur optimal
Les dispositifs d’humidification et de déshumidification Munters créent des environnements intérieurs sains, productifs et durables. Et grâce à notre plateforme de commande révolutionnaire Munters AirC et à l’application basée sur le cloud Connected Climate®, vous pouvez contrôler et gérer vos appareils de traitement de l’air à distance depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences des bâtiments publics et des bureaux.
Avantages :
- Environnement de travail plus confortable
- Climat intérieur plus sain
- Amélioration de la productivité
- Réduit la transmission des virus par voie aérienne
Produits – Bâtiments publics et bureaux
Études de cas et points forts
« Le système Munters est à la fois économique et respectueux de l’environnement. »
Ferdinand Berglund, Manager
IKEA Properties