Would you prefer to visit the website in this country and language?

Des technologies innovantes et évolutives

Augmentez l’efficacité des centres de données tout en contrôlant votre environnement intérieur en toute confiance malgré la croissance explosive de l’industrie et les changements technologiques rapides. Le savoir-faire de Munters vous permet de garder une longueur d’avance avec des solutions de refroidissement de centres de données innovantes qui sont prêtes pour l’avenir.

Ressources

Applications pour les centres de données

Refroidissement par air

Vous recherchez un système de refroidissement de centre de données et de salle de serveurs à haut rendement ? Ou vous prévoyez prochainement d’intégrer le refroidissement liquide à vos installations ? Faites confiance à Munters et sa large gamme d’équipements et de solutions de refroidissement pour maintenir la bonne température et une efficacité maximale dans vos centres de données. Tirez parti d’années d’expertise en matière de contrôle avec Munters. Éliminez efficacement la chaleur pour maintenir vos équipements informatiques critiques en bon état de fonctionnement. Qu’il s’agisse de refroidissement par évaporation directe ou indirecte ou d’un système de refroidissement indirect sec et partagé, Munters dispose des technologies et des systèmes de contrôle nécessaires pour assurer un contrôle fiable, précis et écoénergétique de la température et de l’humidité.

Avantages

  • Conception flexible et hautement efficace
  • Faible consommation d’énergie et d’eau
  • Climat intérieur stable et constant
  • Modulaire et hautement flexible
  • Qualité de l’air intérieur optimale
  • Sûr, fiable et hygiénique
En savoir plus sur le refroidissement par air

Refroidissement liquide

Le refroidissement liquide peut aider les propriétaires et les opérateurs de centres de données à intégrer des charges thermiques de densité plus élevée tout en réduisant la consommation d’énergie de refroidissement. Le choix de systèmes de refroidissement écoénergétiques, qu’ils soient hybrides air-liquide ou entièrement refroidis par liquide, permet de contrôler la consommation d’énergie. Munters peut vous aider à choisir le bon système de refroidissement liquide pour l’ensemble de votre centre de données ou pour vos salles de serveurs individuelles.

Avantages

  • Compatible avec les équipements haute densité
  • Plus écoénergétique que le refroidissement par air
  • Gamme de performances étendue
  • Conception modulaire
  • Déploiement rapide
  • Système entièrement sans eau
En savoir plus sur le refroidissement liquide

Humidification

Maintenez votre climat intérieur au-dessus des niveaux d’humidité minimum acceptables avec l’humidification par évaporation adiabatique à haut rendement énergétique de Munters pour les centres de données. Améliorez le fonctionnement et la disponibilité des équipements essentiels des centres de données grâce aux solutions d’humidification Munters. Ces systèmes simples et écoénergétiques optimisent les niveaux d’humidité dans votre espace blanc. Ils préviennent également les dommages causés à votre équipement critique par un air trop sec. Laissez Munters vous aider à humidifier facilement les espaces climatisés de votre centre de données.

Avantages

  • Amélioration du fonctionnement et de la disponibilité
  • Conception adiabatique écoénergétique
  • Convient à la plupart des installations
  • Modulaire et hautement flexible
  • Simple et fiable
En savoir plus sur l’humidification

La réutilisation de la chaleur soutient votre stratégie de développement durable

Saisissez de nouvelles opportunités de mettre en place des solutions innovantes de réutilisation de la chaleur dans vos centres de données. En captant et en redirigeant la chaleur des salles de serveurs vers des systèmes de chauffage urbain ou d’autres applications communautaires, vous pouvez réduire les coûts énergétiques, atteindre vos objectifs de développement durable et vous conformer aux normes réglementaires.

Reconvertissez la chaleur de tout type de centre de données – hyperscale ou de colocation – en une ressource précieuse ayant un impact environnemental positif, au lieu de la libérer dans l’air ambiant. En aidant les communautés locales à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, les centres de données peuvent améliorer l’efficacité énergétique tout en fournissant de la chaleur aux habitations, aux entreprises, aux serres, aux piscicultures, etc.

Fiez-vous à l’expertise en ingénierie de Munters, à ses technologies de refroidissement avancées et à ses systèmes de contrôle pour que vos centres de données fonctionnent avec une efficacité maximale, en optimisant la réutilisation de la chaleur et en soutenant une économie circulaire.

Cas du centre de données Odense

En savoir plus sur une entreprise mondiale de technologies sociales qui révolutionne le chauffage urbain en transformant la chaleur résiduelle des centres de données en une ressource précieuse.

Accéder au cas

Avantages

  • Économies d’énergie
  • Renforcement de vos qualifications en matière de développement durable
  • Réduction efficace de votre empreinte carbone
  • Approvisionnement du chauffage urbain et d’autres installations en énergie durable
  • Promotion de la bonne volonté envers la communauté locale
En savoir plus sur la réutilisation de la chaleur

Systèmes de contrôle

Le contrôle des niveaux de température et d’humidité dans votre centre de données est un impératif commercial, d’autant plus qu’une densité de puissance plus élevée par rack se généralise rapidement. Gérez la charge thermique de votre centre de données en temps réel avec des systèmes de contrôle Munters. Maintenez les niveaux de température et d’humidité dans la plage optimale pour les salles de serveurs et les centres de données.

Avantages

  • Indicateurs de performance
  • Aperçu des tendances
  • Durée de fonctionnement et disponibilité maximales
  • Efficacité de refroidissement optimisée
  • Contrôle précis de la température et de l’humidité
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Durée de vie prolongée du centre de données
En savoir plus sur les systèmes de contrôle

Produits pour les centres de données

SyCool Split

Refroidisseurs séparés CW, DX et thermosiphon

Évaporateur à refroidissement liquide SyCool

Refroidisseurs séparés CW, DX et thermosiphon

Cloison modulaire ChilledWall

Refroidisseurs séparés CW, DX et thermosiphon

EDPAC CRAC/CRAH

Refroidisseurs séparés CW, DX et thermosiphon

Ce que vous obtenez avec Munters

Newsletter sur les centres de données

Vous envisagez d’adopter des stratégies de refroidissement de centre de données de nouvelle génération ?

Inscrivez-vous à la newsletter de Munters sur les centres de données !

Recevez des informations sur les innovations et des idées sur la transition de votre technologie de refroidissement de centre de données pour gérer des densités de racks plus importantes et plus chaudes.

Soyez prêts. Gardez les données de notre avenir au frais.