Réduisez l’humidité pour une meilleure efficacité et des coûts de maintenance réduits
L’excès d’humidité est un problème persistant dans le secteur de la construction et des infrastructures. Les solutions Munters pour la construction et les infrastructures garantissent des niveaux d’humidité adéquats, que ce soit pour accélérer les processus de construction ou pour maintenir l’état des infrastructures déjà construites.
Un excès d’humidité ralentit la construction pendant les processus tels que le durcissement du béton et peut provoquer de la corrosion, des moisissures et d’autres problèmes dans les infrastructures existantes, telles que les piliers de ponts. Munters est un leader mondial de la déshumidification industrielle écoénergétique. Nos solutions garantissent des niveaux d’humidité adéquats pour la construction et les infrastructures. Grâce à notre plateforme de commande révolutionnaire, Munters AirC, et à nos solutions de connectivité, vous pouvez surveiller et gérer nos équipements de traitement de l’air compatibles depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.
Applications pour la construction et les infrastructures
Séchage du béton pendant la construction
Il est souvent impossible d’attendre le processus de séchage naturel en raison du temps de séchage du béton, ce qui entraîne des retards. Si les spécifications relatives à la teneur en humidité du béton ne sont pas respectées, l’étage suivant ne peut pas être construit, les mastics ne peuvent pas être appliqués et les sous-traitants en revêtements de sol ne peuvent pas travailler. Cette réaction en chaîne de retards augmente les coûts et risque d’entraîner un dépassement des délais d’exécution.
Parmi les différents matériaux de construction, le béton peut être l’une des sources d’humidité les plus problématiques. Bien qu’une dalle puisse sembler sèche, cela peut être trompeur. Dans des conditions ambiantes moyennes, une dalle de béton coulée à l’intérieur d’un bâtiment fermé séchera à un rythme d’environ deux à trois centimètres par mois. Mais il s’agit là d’une approximation ; le taux réel différera en fonction des ingrédients du lot de béton (la conception du mélange), des procédures de séchage et des conditions ambiantes (température et humidité intérieures et extérieures).
Un excès d’humidité peut provoquer plusieurs problèmes :
- Migration de l’humidité vers la surface, ce qui peut entraîner la défaillance des adhésifs, la décoloration des revêtements de sol et la formation de cloques dans les revêtements.
- Développement de moisissures dans d’autres matériaux lorsque l’humidité ambiante reste élevée. Mauvaise adhérence initiale du revêtement de sol posé sur la dalle.
Les dispositifs de déshumidification Munters contribuent à fournir le climat idéal pour accélérer les processus de construction. Et grâce à la plateforme de commande révolutionnaire Munters AirC et aux solutions de connectivité, vous pouvez surveiller et gérer nos déshumidificateurs de chantier compatibles depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie de la construction.
Avantages :
- Réduction du temps de séchage
- Réduction du risque de décoloration et de moisissures
- Accès plus rapide pour les sous-traitants
- Meilleure adhérence des produits d’étanchéité
Maintenir les infrastructures au sec
La plupart des types d’infrastructures dépendent fortement de l’acier pour fournir la résistance nécessaire. Malheureusement, la corrosion des composants en acier est courante et n’est pas toujours facile à détecter, ce qui la rend particulièrement dangereuse, car elle peut entraîner une défaillance structurelle, des dommages environnementaux et la perte d’investissement en capital, voire de vies humaines.
Cependant, l’air sec freine considérablement la corrosion. L’humidité est la cause principale de la rouille des boulons, de la corrosion du fer à béton et de la fragilisation des fermes. En d’autres termes : moins d’humidité signifie moins d’entretien.
Les dispositifs de déshumidification Munters peuvent aider à évacuer l’air chargé en humidité vers l’extérieur, garantissant que l’air à l’intérieur d’une tour de pont, par exemple, reste sec pour ralentir la corrosion. Et grâce à la plateforme de commande révolutionnaire Munters AirC et à l’application basée sur le cloud Connected Climate®, vous pouvez surveiller et gérer nos déshumidificateurs connectés depuis votre ordinateur ou votre appareil intelligent.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de produits conçus pour répondre aux exigences de l’industrie des infrastructures.
Avantages :
- Réduction du risque de corrosion
- Frais de maintenance réduits
- Durée de vie plus longue
Produits – Construction et infrastructure
Études de cas et points forts
La roue dessicante Munters – C’est ce qui se trouve à l’intérieur qui compte
Ce que vous obtenez avec Munters
Expertise
Munters définit le futur des solutions de traitement de l’air et de contrôle du climat depuis 1955. Nous disposons de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour vous proposer les solutions adéquates.
Économie d’énergie
Nos innovations exclusives et brevetées contribuent à des économies d’énergie substantielles et à des réductions de coûts dans vos opérations.
Durabilité
Avec Munters, vous obtenez des solutions de contrôle du climat économes en ressources qui contribuent à atteindre vos objectifs de durabilité.
Fiabilité
Les technologies de contrôle du climat Munters peuvent fournir des solutions fiables et rentables pour un large éventail de besoins de contrôle du climat.
Service
Nos solutions et produits de service assureront un fonctionnement et des performances optimales aussi longtemps que nécessaire, aujourd’hui et demain.