Contrôle du climat pour améliorer la qualité de la production et prolonger la durée de vie des avions

Le contrôle du climat est essentiel pour l’industrie aérospatiale, car cela a un impact sur la qualité et la longévité de l’avion et de ses composants. Munters fournit une large gamme de solutions climatiques éprouvées et écoénergétiques pour l’aviation civile et l’industrie spatiale.

Des facteurs tels que l’humidité et la température ont un impact direct sur la disponibilité, la qualité et l’état des systèmes, équipements et composants aérospatiaux, ainsi que sur les coûts de maintenance, de réparation et de remplacement.

Pour contribuer à créer les meilleures conditions climatiques dans les environnements aérospatiaux, Munters fournit des solutions de déshumidification et d’humidification pour optimiser les niveaux d’humidité, les systèmes de ventilation et la réduction des composés organiques volatils (VOC) afin de minimiser les émissions.

Avec une équipe mondiale d’experts, Munters fournit des solutions aérospatiales qui ont un impact positif sur vos opérations, en garantissant les bonnes conditions climatiques et en offrant un retour sur investissement immédiat.

Comment ça marche ?

  • Système emballé pouvant être livré directement sur site.
  • Flexible – unités disponibles à l’achat ou à la location à court ou long terme.

Applications pour l’aviation civile et l’industrie spatiale

Améliorez la qualité de fabrication

La fabrication et la production aérospatiales nécessitent des conditions climatiques intérieures particulières. Les matériaux composites, par exemple, nécessitent un contrôle du climat approprié pour réguler la qualité et les taux de durcissement. Avec son équipe d’experts en contrôle du climat, Munters propose une large gamme de solutions éprouvées et écoénergétiques pour votre processus de fabrication ou de production.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour l’aviation civile et l’industrie spatiale.

Avantages :

  • Qualité supérieure et plus constante
  • Délais de production plus courts
  • Environnement de travail plus confortable

Accélérer les processus de peinture des avions

Il est important de réduire au minimum les conditions statiques lors de la peinture des avions pour éviter une épaisseur de peinture inégale et une mauvaise qualité du travail de peinture en général. Munters propose des solutions éprouvées de déshumidification, de ventilation et de réduction VOC pour maintenir le climat souhaité et minimiser les émissions des travaux de peinture dans l’aérospatiale.

Au fil des ans, nous avons également apporté nos solutions climatiques industrielles à des organisations telles que la NASA et l’ESA.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour l’aviation civile et l’industrie spatiale.

Avantages :

  • Qualité plus constante
  • Séchage plus rapide
  • Émissions réduites
  • Environnement de travail plus confortable

Protection de l’équipement

Les avions ou systèmes et composants d’avion bénéficient d’un contrôle de l’humidité, ce qui réduit le risque de corrosion et de pannes électroniques coûteuses pour l’avionique et les systèmes. Une cause fréquente de problèmes liés à l’humidité est l’absorption d’humidité dans les couches isolantes pendant le vol. Par conséquent, le microclimat à l’intérieur de l’avion contribue à la corrosion structurelle à l’intérieur de la cabine pressurisée et influence le comportement des équipements sensibles à l’humidité et des interfaces de câbles et de connecteurs.

Munters fournit également des solutions de déshumidification pour les programmes spatiaux. L’ESA transporte fréquemment des composants vers son site de lancement à Kourou, en Guyane française, dans des conteneurs déshumidifiés. Cela garantit la préservation de la qualité des composants pendant le transport et le stockage jusqu’au montage de ces éléments dans le système de lancement Ariane.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour l’aviation civile et l’industrie spatiale.

Avantages :

  • Prévient la condensation, les moisissures et la corrosion
  • Protège les systèmes électriques et avioniques
  • Réduit les coûts d’entretien

Préservez les avions immobilisés au sol

La déshumidification protège les avions immobilisés au sol contre les dommages liés à l’humidité à court ou à long terme et garantit la disponibilité opérationnelle des compagnies aériennes et des aéroports du monde entier. Suite à la pandémie de Covid-19, de nombreux avions ont été immobilisés au sol et sont désormais exposés à un risque important de dommages coûteux liés à des problèmes d’humidité tels que la condensation, les moisissures et la corrosion.

Les propriétaires de flottes, les propriétaires d’avions, les compagnies aériennes régionales et nationales et les centres de maintenance aéroportuaire bénéficient d’une solution de contrôle du climat adaptée à leurs besoins. Munters possède une vaste expérience mondiale dans la préservation des avions militaires et civils immobilisés au sol.

La protection de l’intérieur de l’avion immobilisé au sol à l’aide des solutions de déshumidification Munters permet de réduire et de contrôler les niveaux d’humidité à l’intérieur de la cabine. Maintenir l’humidité relative à un niveau bas, indépendamment des conditions ambiantes variables, protège les sièges, les moquettes et les composants électroniques de la cabine contre la détérioration due à l’humidité.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour l’aviation civile et l’industrie spatiale.

Avantages :

  • Réduit la maintenance coûteuse et inutile des avions
  • Prévient les dommages souvent irréparables au tissu interne de l’avion
  • Protège contre la corrosion et les dommages aux systèmes avioniques et électriques
  • Veille à ce que les avions immobilisés au sol soient prêts à voler en cas de besoin

Améliorez le climat à bord

Les technologies et composants Munters ont été intégrés dans les produits de contrôle de l’humidité de CTT Systems, leader sur le marché. Le système Cair de CTT Systems humidifie les cabines d’avion extrêmement sèches, assurant un climat confortable pour les passagers et l’équipage. Le système Zonal Drying de CTT Systems empêche l’excès de poids indésirable dû à la condensation à l’intérieur de l’enveloppe extérieure de l’avion et à l’absorption d’humidité dans les couches isolantes qui s’ensuit.

Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de solutions de contrôle du climat pour l’aviation civile et l’industrie spatiale.

Avantages :

  • Meilleures conditions de travail pour l’équipage
  • Climat intérieur plus confortable pour les passagers
  • Frais de maintenance réduits

Protégez vos turbines grâce à la déshumidification

Protection de l’intérieur des avions

Produits – Aviation civile et espace

ComDry NX

Déshumidificateurs portatifs

EC Cool

Refroidisseurs et humidificateurs par évaporation directe

Système de zéolite intégré (IZS)

Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC

Gamme M

Déshumidificateurs portatifs

Ce que vous obtenez avec Munters