Protégez vos collections précieuses
Maintenez vos collections d’archives en parfait état avec un système de déshumidification Munters. Dites adieu au chauffage coûteux. Ne vous inquiétez pas des conditions météorologiques extérieures. Contrôlez les niveaux d’humidité relative et protégez et préservez les objets de valeur des effets néfastes de l’humidité grâce à un déshumidificateur.
Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les objets de valeur. Une humidité relative inférieure à 50 % préserve généralement la plupart des matériaux, non affectés par l’humidité de l’air. Produire de l’air sec avec un déshumidificateur à dessicant est le seul moyen fiable de protéger vos collections précieuses, quelles que soient les conditions météorologiques.
Ressources

Protégez vos archives à long terme
Les archives publiques et privées offrent des espaces de stockage sécurisés et à climat contrôlé pour des collections telles que des documents de recherche, des documents publics, des livres, des films, des vêtements et des graines. Le stockage des archives nécessite un contrôle du climat constant afin de garantir la stabilité de l’intégrité des collections au fil du temps et de répondre aux exigences légales en matière de stockage et aux attentes des générations futures en matière d’accessibilité.
En tant qu’archiviste ou gestionnaire de documents, vous comprenez l’importance de préserver les documents à long terme. Une humidité relative élevée et non contrôlée peut endommager gravement la plupart des matériaux.
Maintenir des niveaux d’humidité relative faibles et stables toute l’année avec un déshumidificateur Munters permet de garantir des conditions climatiques intérieures idéales dans vos archives. Munters contribue à maintenir des conditions de stockage optimales, avec des niveaux d’humidité relative allant de 45 à 60 % et des températures comprises entre 16 et 19 °C. Les installations d’archivage temporaires, telles que les tentes de stockage et les abris militaires, bénéficient également de l’utilisation des déshumidificateurs Munters. Stockez les composants électroniques, les documents, l’acier, les véhicules et les produits alimentaires et pharmaceutiques en toute confiance dans un environnement à humidité entièrement contrôlée.

Déshumidification : la solution optimale pour vos collections de valeur
Une exposition à une humidité relative élevée peut endommager les matériaux de vos archives. Un système de déshumidification Munters élimine l’humidité de l’air, contrôlant efficacement les niveaux d’humidité.
Les déshumidificateurs Munters éliminent l’humidité de l’air à l’aide d’une roue dessicante, qui attire et retient facilement la vapeur d’eau. Lorsque l’air est soufflé à travers la structure de la roue de séchage, la roue en gel de silice déshydratant hygroscopique absorbe l’humidité de l’air. L’air chargé d’humidité sort de la roue sous forme d’air sec.