Dévésiculation, transfert de masse et contrôle du climat pour des opérations efficaces
La séparation et l’extraction des liquides et des gaz, ainsi que l’élimination de l’humidité et des contaminants, sont essentielles pour les industries du pétrole, du gaz et des raffineries. Munters fournit des systèmes de dévésiculation, de transfert de masse et de déshumidification écoénergétiques pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la propreté des flux de traitement et de déchets.
Applications dans l’industrie du pétrole, du gaz et des raffineries
Améliorez la qualité des produits pétroliers et gaziers
Les dévésiculeurs sont les gardiens de votre processus. À toutes les étapes de la production, du transport, du raffinage et du traitement du gaz, les dévésiculeurs séparent les liquides des flux gazeux et contribuent ainsi au bon équilibre de masse et de chaleur du processus.
Avantages :
- Amélioration de la qualité des produits
- Récupération des produits précieux
- Protection des composants en aval
- Moins de corrosion dans les canalisations et les stations de compresseurs
- Frais de maintenance réduits
Optimisez les performances des systèmes de transfert de masse
Utilisés pour le fractionnement, l’absorption et l’extraction, les produits de transfert de masse Munters optimisent la chute de pression par rapport au débit, en utilisant le moins d’énergie possible. Nous disposons de capacités internes pour la conception, l’ingénierie, la fabrication et la fourniture de produits de transfert de masse, notamment :
Avantages :
- Connaissance approfondie des applications
- Conception interne
- Pression optimisée par rapport au débit
- Efficacité énergétique
- Une réduction de l’empreinte carbone
Climat idéal pour l’équipement à bord des plateformes pétrolières
La condensation est un défi constant dans les industries du pétrole, du gaz et des raffineries, en particulier dans les installations offshore telles que les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et d’autres endroits naturellement très humides.
Avantages :
- Protection efficace des stations de compresseurs de gaz redondantes
- Conservation et stockage fiables d’objets critiques, tels que les vannes de gaz et d’huile, ainsi que les équipements et composants d’urgence essentiels
- Préservation des espaces et équipements mécaniques à bord des FPSO et autres plateformes offshore utilisant des équipements antidéflagrants
- Séchage des gazoducs et oléoducs après essais de pression d’eau
- Protection économique des unités de contrôle électronique
Prolongez la durée de vie des installations
Les dévésiculeurs Munters aident à éliminer le transfert de liquide, les liquides condensés et les contaminants de la chaîne de traitement, sous forme d’eau et de solides produits, de minéraux, de métaux et de soufre.
Avantages :
- Prolonge la durée de vie de votre installation
- Frais de maintenance réduits
- Réduction des émissions
Prévenez les temps d’arrêt
Une humidité élevée peut provoquer une baisse spectaculaire de la résistance électrique du matériau isolant. Cela peut entraîner le passage du courant sur les surfaces de l’équipement de surveillance, ainsi que dans l’air. La condensation qui se forme lorsque le niveau d’humidité augmente peut provoquer des perturbations opérationnelles en raison d’un équipement électronique défectueux, ce qui peut entraîner des arrêts imprévus. La fermeture des exploitations pétrolières, gazières et des raffineries pour résoudre ces problèmes est coûteuse.
Avantages :
- Moins de problèmes électriques
- Moins de temps d’arrêt
- Frais de maintenance réduits
Contrôle de la pollution
La pollution de l’air est un problème persistant dans les industries du pétrole, du gaz et des raffineries, qu’il s’agisse des émissions de composés organiques volatils (VOC) ou de la contamination des matériaux sensibles au cours du processus de fabrication. Munters propose des solutions pour vous aider à réduire les deux.
Avantages :
- Respecte la législation et évite les sanctions
- Prévient la corrosion dans les usines et les bâtiments
- Renforce vos qualifications en matière de développement durable
Ce que nos solutions peuvent vous aider à atteindre
Améliorez la qualité des produits pétroliers et gaziers
Les dévésiculeurs sont les gardiens de votre processus. À toutes les étapes de la production, du transport, du raffinage et du traitement du gaz, les dévésiculeurs séparent les liquides des flux gazeux et contribuent ainsi au bon équilibre de masse et de chaleur du processus.
Avantages :
- Amélioration de la qualité des produits
- Récupération des produits précieux
- Protection des composants en aval
- Moins de corrosion dans les canalisations et les stations de compresseurs
- Frais de maintenance réduits
Prévenez les temps d’arrêt
Une humidité élevée peut provoquer une baisse spectaculaire de la résistance électrique du matériau isolant. Cela peut entraîner le passage du courant sur les surfaces de l’équipement de surveillance, ainsi que dans l’air. La condensation qui se forme lorsque le niveau d’humidité augmente peut provoquer des perturbations opérationnelles en raison d’un équipement électronique défectueux, ce qui peut entraîner des arrêts imprévus. La fermeture des exploitations pétrolières, gazières et des raffineries pour résoudre ces problèmes est coûteuse.
Avantages :
- Moins de problèmes électriques
- Moins de temps d’arrêt
- Frais de maintenance réduits
Contrôle de la pollution
La pollution de l’air est un problème persistant dans les industries du pétrole, du gaz et des raffineries, qu’il s’agisse des émissions de composés organiques volatils (VOC) ou de la contamination des matériaux sensibles au cours du processus de fabrication. Munters propose des solutions pour vous aider à réduire les deux.
Avantages :
- Respecte la législation et évite les sanctions
- Prévient la corrosion dans les usines et les bâtiments
- Renforce vos qualifications en matière de développement durable
Améliorez l’efficacité des processus
Les liquides condensés réduisent l’efficacité des processus. Cependant, des dévésiculeurs correctement conçus permettent aux concepteurs d’installations d’appliquer des vitesses de gaz plus élevées et de faire face aux conditions de traitement attendues et inattendues, telles que des facteurs de ralentissement élevés, minimisant ainsi les coûts de l’installation de traitement et améliorant la séparation des produits.
L’exécution fiable de ces tâches implique de choisir la bonne configuration de dévésiculation pour l’application, et de s’assurer qu’elle convient à l’équipement de traitement, à l’emplacement et au chargement. La sélection du bon composant de dévésiculation nécessite également le choix d’une palette de dévésiculation qui correspond aux caractéristiques du flux de gaz. Cela nécessite une connaissance approfondie du traitement du pétrole et du gaz, ainsi que de la mécanique du dévésiculeur lui-même.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre large gamme de dévésiculeurs, conçus pour améliorer l’efficacité des processus dans les industries du pétrole, du gaz et des raffineries.
Avantages :
- Performances prévisibles et efficacité élevée, même en cas de forte charge de liquides
- L’utilisation d’un dévésiculeur à palettes permet d’exécuter le processus à des vitesses plus élevées, avec des appareils de plus petit diamètre
- Protection des composants en aval
Meilleure efficacité énergétique de l’installation
Les dévésiculeurs Munters permettent d’économiser de l’énergie pendant le fonctionnement grâce à une très faible perte de pression et à une efficacité de séparation supérieure. Ils permettent également d’économiser de l’énergie dans les processus ultérieurs et offrent des performances hautement efficaces et prévisibles, même en cas de forte charge de liquides.
Les déshumidificateurs Munters suivent les vraies conditions en temps réel, en mesurant l’humidité et la température pour s’assurer que l’unité ne fonctionne que lorsque le risque de formation de condensation est imminent, offrant ainsi un contrôle du point de rosée flottant et économe en énergie.
Contactez Munters pour en savoir plus sur notre gamme de solutions conçues pour améliorer l’efficacité énergétique de votre installation.
Avantages :
- Taux élevés d’élimination des gouttelettes et de l’humidité avec des coûts énergétiques réduits
- Fonctionnement à cycle de service constant
- Plus grande durabilité et cycle de vie prolongé grâce à une construction et une conception robustes
- Performances plus régulières, même dans les environnements les plus exigeants
Produits – Pétrole, gaz et raffineries
Études de cas et points forts
« Nous avons choisi le refroidissement par évaporation en raison de sa facilité d’installation, de ses faibles coûts d’exploitation et de sa faible chute de pression à l’entrée. C’était également le bon choix économique pour nous et l’unité était facile à installer. »
Dave Stamp, Ingénieur d’installation
Ce que vous obtenez avec Munters
Expertise
Munters définit le futur des solutions de traitement de l’air et de contrôle du climat depuis 1955. Nous disposons de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour vous proposer les solutions adéquates.
Économie d’énergie
Nos innovations exclusives et brevetées contribuent à des économies d’énergie substantielles et à des réductions de coûts dans vos opérations.
Durabilité
Avec Munters, vous obtenez des solutions de contrôle du climat économes en ressources qui contribuent à atteindre vos objectifs de durabilité.
Fiabilité
Les technologies de contrôle du climat Munters peuvent fournir des solutions fiables et rentables pour un large éventail de besoins de contrôle du climat.
Service
Nos solutions et produits de service assureront un fonctionnement et des performances optimales aussi longtemps que nécessaire, aujourd’hui et demain.