Accessoires de déshumidification
PureHP
Améliorez la rentabilité des applications alimentaires hygiéniques, pharmaceutiques et autres applications de séchage par pulvérisation avec le système de traitement de l’air PureHP de Munters. Il contrôle la température de l’air et élimine la contamination de l’air pour une qualité élevée du produit final.
Highlights
- Modulaire, fiable et économe en énergie
- Pour une utilisation dans les zones hygiéniques
- Conforme aux principes de conception alimentaire de l’EHEDG
- Conformité des matériaux à la FDA et/ou CE1935/2004
- Conception Plug & Play
- Facile à inspecter et à nettoyer
- Résiste à des pressions jusqu’à 6 000 Pa
Produits de cette série
Modèle | Fiche produit |
---|---|
PureHP | Voir |