Would you prefer to visit the website in this country and language?

Compteur d’eau

Les compteurs d’eau utilisant le principe multijets sont les meilleurs instruments de mesure de débit, de longévité et de rapport qualité-prix.

Highlights

  • La seule pièce mobile, la roue, est en contact avec l’eau pour une usure minimale et une fiabilité maximale
  • Registres scellés à entraînement magnétique
  • L’option d’encapsulation en acier inoxydable/verre est entièrement garantie contre la buée
  • Disponible en différentes tailles (de 0,75" à 2")

Produits de cette série

ModèleManuel d’utilisation
RWM10 to 50Voir

TitreTypeLangueLien de téléchargement
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfUserManualanglaisVoir
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfUserManualanglaisVoir
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfUserManualanglaisVoir