Applications et contrôleurs
GreenField
Les contrôleurs Munters GreenField optimisent les rendements et la qualité des récoltes dans les serres et les champs ouverts en automatisant les systèmes d’irrigation et de fertirrigation.
Points forts
- Automatisation économique
- L’interface conviviale simplifie la configuration et la programmation
- Les alarmes en temps réel informent les agriculteurs des problèmes potentiels
- L’application GreenField garantit un accès 24/7 aux opérations
Produits de cette série
| Modèle | L x P x H (mm) | Poids (kg) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage d’alimentation électrique | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4,5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| Application GreenField et CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Voir | |
| Contrôleur GreenField DC | 320 x 180 x 470 | 4,5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Système Green RTU | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Voir |
| Titre | Lien de téléchargement | ||
|---|---|---|---|
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Guide d’installation | Anglais | Voir |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Guide d’installation | Anglais | Voir |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Guide d’installation | Anglais | Voir |
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Intructions de montage | Italien | Voir |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Intructions de montage | Italien | Voir |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Intructions de montage | Anglais | Voir |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Manuel d’utilisation | Anglais | Voir |