Applications et contrôleurs
Rotem Trio
Le Munters Rotem Trio gère tous les aspects du climat agricole, garantissant la meilleure qualité de l’air et le meilleur bien-être animal tout en préparant la gestion agricole à l’avenir grâce aux technologies IoT.
Highlights
- Assure une croissance supérieure et le bien-être des animaux/oiseaux
- Assure une gestion et une sécurité à distance avancées
- Services d’agriculture de précision basés sur le cloud et prêts pour l’IOT
- Application TrioAir en temps réel facile à utiliser
- Se connecte à l’infrastructure LAN standard
Produits de cette série
Modèle | L x P x H (mm) | Poids (kg) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage d’alimentation électrique | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotem Trio Swine | 323 x 141 x 407 | 11 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
Rotem Trio Poultry | 323 x 141 x 407 | 4,3 | 0 to 50 | 100 - 240 VAC |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdf | AdditionalManual | anglais | Voir |
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdf | InstallationManual | espagnol | Voir |
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdf | InstallationManual | portugais | Voir |
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdf | InstallationManual | italien | Voir |
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdf | InstallationManual | russe | Voir |
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdf | InstallationManual | danois | Voir |
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdf | InstallationManual | suédois | Voir |
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdf | InstallationManual | chinois (simplifié) | Voir |
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdf | InstallationManual | espagnol | Voir |
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdf | InstallationManual | portugais | Voir |
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdf | InstallationManual | italien | Voir |
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdf | InstallationManual | chinois (simplifié) | Voir |
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdf | InstallationManual | suédois | Voir |
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdf | InstallationManual | anglais | Voir |