Déshumidificateurs portatifs

ComDry NX

Munters est fier de présenter la gamme ComDry NX de Munters, entièrement mise à niveau, avec un nouveau contrôleur comprenant Modbus et une communication filaire. Il s’agit d’une gamme de déshumidificateurs portables extrêmement fiables avec une capacité de séchage supérieure, une conception légère et une efficacité énergétique 20 % supérieure à celle de la plupart des concurrents. Toutes les unités sont dotées d’un système de commande prêt à l’emploi avec affichage graphique, moteur d’entraînement puissant, connectivité AirC Wireless, alertes de service et compteur de kWh. Ces déshumidificateurs de pointe créent le climat idéal dans diverses applications.

Points forts

  • Compact et léger
  • Contrôleur avancé avec Modbus
  • Capteur d’humidité et de température
  • Compteur de kWh et autres compteurs horaires
  • Éco-énergétique
  • Options pour le contrôle à distance et les capteurs AirC Wireless de Munters

Produits de cette série

ModèleL x P x H (mm)Poids (kg)Plage de températures de fonctionnement (°C)Débit d’air maximal (m3/h)Fiche produitManuel d’utilisation
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150