Systèmes de déshumidification
DSS Pro
La solution de système de dessiccation Munters ou DSS Pro avec boîtier AirPro est spécialement conçue pour le contrôle de la température et du contrôle de l’humidité des applications les plus exigeantes. Ses modules de prétraitement, de déshumidification et de post-traitement écoénergétiques sont préassemblés, testés en usine et prêts à l’emploi.
Highlights
- Système de déshumidification de pointe
- Contrôle total de l’humidité et de la température
- Facile à installer, à utiliser et à entretenir
- Durabilité, résistance et efficacité énergétique améliorées
- Régénération électrique, du gaz et de la vapeur dans la version standard
- Contrôles et communication avancés
- Faible coût total de possession
Produits de cette série
Modèle | Fiche produit | Manuel d’utilisation |
---|---|---|
DSS Pro | Voir |
Titre | Type | Langue | Lien de téléchargement |
---|---|---|---|
DSS Pro-BR-DA-202103 | brochure | danois | Voir |
DSS Pro-BR-FR-202103 | brochure | français | Voir |
DSS Pro-BR-ES-202103 | brochure | espagnol | Voir |
DSS Pro-BR-EN-202103 | brochure | anglais | Voir |
DSS Pro-BR-SV-202103 | brochure | suédois | Voir |
DSS Pro-BR-NL-202103 | brochure | néerlandais | Voir |
DSS Pro-BR-DE-202103 | brochure | allemand | Voir |
DSS Pro-BR-IT-202103 | brochure | italien | Voir |