Déshumidificateurs portatifs
Gamme MK
Le déshumidificateur MK de Munters élimine l’humidité de l’air dans les petits espaces à l’aide d’un réfrigérant écologique. Cette unité légère et portable maintient l’humidité relative constante et empêche la déshumidification inutile, en ajustant automatiquement les paramètres à l’aide des données des capteurs intégrés ou externes.
Points forts
- Contrôle intelligent de l’humidité
- Capteur HR/T intégré
- Unité portable légère
- Conception robuste et durable
- Capacité de déshumidification élevée
- Facile à utiliser et à entretenir
Produits de cette série
| Modèle | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Débit d’air maximal (m3/h) | Manuel d’utilisation |
|---|---|---|---|
| MK30D green | 3 - 35 | 250 | |
| MK200 | 2 - 35 | 342 |