MG
Bénéficiez d’un contrôle de l’humidité fiable avec le déshumidificateur à dessicant MG de Munters. Il s’agit du déshumidificateur portable le plus compact chez Munters. Il allie une technologie de dessiccation avancée à une longue durée de vie pour le contrôle de l’humidité à n’importe quelle température dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.
Highlights
- Déshumidification efficace à -20 °C/+40 °C
- Portable et léger
- Rapport poids/résistance élevé
- Résistance aux chocs et aux vibrations
- Facile à entretenir
- Assurance qualité pour la qualité de l’air
Produits de cette série
Modèle | Fiche produit | Manuel d’utilisation | |
---|---|---|---|
MG50 | 435 | ||
MG90 | 720 |