Would you prefer to visit the website in this country and language?

Systèmes de déshumidification

ML Plus

Le ML Plus de Munters est un petit système de contrôle du climat modulaire écoénergétique avec contrôle de la température et du contrôle de l’humidité intégré. Ce système déshumidificateur à dessicant autonome éprouvé élimine la vapeur d’eau des environnements intérieurs où il est essentiel de préserver les matériaux précieux et les produits sensibles.

Highlights

  • Système modulaire hautement flexible et pré-testé
  • Basse consommation d’énergie
  • Boîtier de haute qualité pour les exigences d’hygiène
  • Encombrement réduit
  • Installation et accès à l’entretien faciles et prêts à l’emploi
  • Mise en service rapide
  • Compatible avec les conduits ISO

Produits de cette série

ModèlePlage de débit d’air nominal (m³/h)Manuel d’utilisation
ML Plus180 - 3000

  • Configurable pré- et post-traitement
  • Connectivité
  • Capteur de point de rosée
  • Purge avec récupération d’énergie (ERP)
  • Combinaison de filtres M5, G4 ou G4/F7
  • Isolation (avec ou sans)
  • Module de bobine de pré-refroidissement
  • Ventilateurs d’air à traiter
  • Dérivation système

TitreTypeLangueLien de téléchargement
ML Plus-BR-EN-201505brochureanglaisVoir
ML Plus-BR-PL-201905brochurepolonaisVoir