Anneau Pall
Améliorez la distribution vapeur-liquide avec une faible chute de pression à l’aide de l’anneau Pall de Munters. Sa conception ouverte et sa résistance à l’encrassement garantissent une distribution uniforme, améliorant l’efficacité de la séparation chimique dans les colonnes de transfert de masse. Cela améliore à la fois la capacité de la tour et les performances globales.
Highlights
- Optimisation de la performance des procédés
- Améliorez les rendements des tours à garnissage
- Rendement économique et prévisible
- Répartition uniforme vapeur-liquide
Produits de cette série
Modèle | ||
---|---|---|
Anneau Pall 10 mm (3/8") | 482 | 92,8 |
Anneau Pall 16 mm (5/8") | 344 | 93,1 |
Anneau Pall 25 mm (1") | 206 | 94,8 |
Anneau Pall 38 mm (1,5") | 130 | 96 |
Anneau Pall 50 mm (2") | 102 | 95,9 |