Conditionnement aléatoire
Super selles
Améliorez la distribution gaz-liquide, réduisez les pertes de charge et les dépenses d’exploitation et augmentez l’efficacité de la séparation grâce à la super selle de Munters. Avec une plus grande surface par rapport aux selles conventionnelles, ce conditionnement de tour aléatoire améliore considérablement les performances de transfert de masse.
Highlights
- Augmenter l’efficacité de la séparation
- Économies d’énergie
- Réduire les pertes de charge
- Coûts d’exploitation réduits
- Disponible en dimensions personnalisées de 6 mm à 75 mm
Produits de cette série
Modèle | Surface (m2/m3) | Tension (V) |
---|---|---|
Super selles en plastique # 1 | 199 | 90 |
Super selles en plastique # 2 | 105 | 93,3 |
Super selles en plastique # 3 | 89 | 94 |
Selles en céramique 1" | 255 | 73 |
Selles en céramique 1,5" | 176 | 74 |
Selles en céramique 2" | 120 | 75 |