Would you prefer to visit the website in this country and language?

Humidificateurs à vapeur

FlexLine

Maintenez une humidité relative constante à l’intérieur dans les installations culturelles, commerciales, industrielles et récréatives avec l’humidificateur à vapeur Flexline de Munters. Grâce à son contrôle intelligent et adaptatif, Flexline libère de l’humidité dans l’air lorsque cela est nécessaire, fournissant des niveaux d’humidité et une qualité de l’air optimaux.

Highlights

  • Contrôle optimal de l’humidité
  • Disponibilité accrue grâce à un contrôle intelligent
  • Facile à installer, à utiliser et à entretenir
  • Efficacité des ressources
  • Création d’un climat intérieur plus sain
  • Réduire la pollution de l’air intérieur
  • Prévention des décharges électrostatiques

Produits de cette série

ModèleFiche produit
FlexLine

TitreTypeLangueLien de téléchargement
Flexline-BR-DA-2020BrochuredanoisVoir
Flexline-BR-DE-2020BrochureallemandVoir
Flexline-BR-SV-2020BrochuresuédoisVoir
Flexline-BR-FI-2020BrochurefinnoisVoir
FlexLine-BR-EN-202310BrochureanglaisVoir
University of Reading – Science Department-CS-EN-202407Case studyanglaisVoir