Solutions de contrôle de la pollution de l’air et de réduction VOC
Unité de base zéolitique (BU)
L’unité de base zéolitique Munters se compose d’une cassette de roue avec joints, d’un moteur et d’un carter pour loger la roue en zéolite Munters. Positionnez la roue en zéolite hydrophobe dans l’unité de base pour un système de réduction VOC hautement efficace qui élimine les vapeurs et solvants nocifs de l’air tout en économisant de l’énergie.
Highlights
- Réduction fiable des émissions de COV
- Coûts énergétiques minimaux
- Résistant à la corrosion
- Montage léger et robuste
- Personnalisable
- 100 % ignifuge
- Pas d’accumulation de solvant
Produits de cette série
Modèle |
---|
BU 1500 |
BU 2190 |
BU 2446 |
BU 2946 |
BU 3546 |
BU 4200 |
BU 4800 |