Would you prefer to visit the website in this country and language?

Vario Air-Mix

Offrez à vos animaux un climat agréable et stable et obtenez des rendements plus élevés avec le Vario Air-Mix de Munters. Ce ventilateur de circulation d’air permet de réduire les coûts énergétiques lors du mélange de grands volumes d’air.

Highlights

  • Répartition de l’air réglable sur une grande surface 
  • Matériaux résistant à la corrosion
  • Moteur à entraînement direct sans entretien
  • Option de vitesse variable disponible
  • Disponible avec admission par le haut ou par le bas 

Produits de cette série

ModèleFiche produit
Vario Air-MixVoir